|
Beschreibung Die Dokumentation dieses Beitrags beschreibt wie Sie ein Code-Lesegerät SIMATIC MV440 über PROFINET IO an eine SIMATIC S7-300 anbinden.
In diesem Beispiel wird eine CPU315-2PN/DP als PROFINET IO-Controller eingesetzt.
Die folgende Abbildung zeigt den Geräteaufbau.

Bild 01
Dokumentation
DP_PROFINET_IO_with_MV440_or_MV420_de.pdf ( 3596 KB )
Programmbeispiele Mit der Datei "MV4x0_PROFINET_sample_project_V1_0.zip" steht Ihnen Ihnen das folgende Programmbeispiel mit allen notwendigen Komponenten als Download zur Verfügung:
- Projekt "MV4x0_PROFINET_sample_project_V1.0.ap11", dass mit STEP 7 (TIA Portal) V11 erstellt wurde und die Konfiguration einer CPU315-2PN/DP als PROFINET IO-Controller und eines Code-Lesegeräts SIMATIC MV440 als PROFINET IO-Device enthält.
- Baustein "FB79_Application[FC1]", der im Anwenderprogramm der CPU aufgerufen wird.
MV4x0_PROFINET_sample_project_V1_0.zip ( 2031 KB )
Konfigurationsdateien Mit der Datei "ConfigurationFiles.zip" stehen Ihnen die Konfigurationsdateien für folgende Code-Lesegeräte als Download zur Verfügung:
| Code-Lesegerät |
Konfigurationsdatei |
| MV440 SR |
MV440SR_PROFINET.xml |
| MV440 HR |
MV440HR_PROFINET.xml |
| MV440 UR |
MV440UR_PROFINET.xml |
| MV420 SR-B |
MV420SRB_PROFINET.xml |
| MV420 SR-P |
MV420SRP_PROFINET.xml |
ConfigurationFiles.zip ( 1948 KB )
Erstellumgebung Die Bilder und Downloads in diesem FAQ sind mit dem Produkt STEP 7 (TIA Portal) V11erstellt worden.
Hinweis zur Security
Vorsicht Die in diesem Beitrag beschriebenen Funktionen und Lösungen beschränken sich überwiegend auf die Realisierung der Automatisierungsaufgabe. Bitte beachten Sie darüber hinaus, dass bei Vernetzung Ihrer Anlage mit anderen Anlagenteilen, dem Unternehmensnetz oder dem Internet entsprechende Schutzmaßnahmen im Rahmen von Industrial Security zu ergreifen sind. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Beitrags-ID 50203404.
|