|
Descrizione La documentazione di questo articolo descrive come collegare un lettore di codici SIMATIC MV440 tramite PROFINET IO ad un SIMATIC S7-300.
In questo esempio una CPU315-2PN/DP viene impiegata come PROFINET IO-Controller.
La figura seguente mostra la struttura del dispositivo.

Figura 01
Documentazione
DP_PROFINET_IO_with_MV440_or_MV420_en.pdf ( 3400 KB )
Esempi di programma Il file "MV4x0_PROFINET_sample_project_V1_0.zip" rende disponibile il seguente esempio di programma per il download con tutti i componenti necessari:
- progetto "MV4x0_PROFINET_sample_project_V1.0.ap11", che è stato creato con STEP 7 (TIA Portal)V11 e che contiene la configurazione di una CPU315-2PN/DP come PROFINET IO-Controller e di un lettore di codici SIMATIC MV440 come PROFINET IO-De vice.
- Blocco "FB79_Application[FC1]", che viene richiamato nel programma applicativo della CPU.
MV4x0_PROFINET_sample_project_V1_0.zip ( 2031 KB )
File di configurazione Il file "ConfigurationFiles.zip" rende disponibili per il download i file di configurazione per i seguenti lettori di codici:
| Lettore di codici |
File di configurazione |
| MV440 SR |
MV440SR_PROFINET.xml |
| MV440 HR |
MV440HR_PROFINET.xml |
| MV440 UR |
MV440UR_PROFINET.xml |
| MV420 SR-B |
MV420SRB_PROFINET.xml |
| MV420 SR-P |
MV420SRP_PROFINET.xml |
ConfigurationFiles.zip ( 1948 KB )
Ambiente di creazione Le pagine e i download in questa FAQ sono stati creati con il prodotto STEP 7 (TIA Portal)V11.
Nota sulla Security
Attenzione Le funzioni e le soluzioni descritte in questo articolo si limitano prevalentemente alla realizzazione del compito di automazione. Inoltre tenere conto che in fase di collegamento in rete della propria apparecchiatura con altre parti di impianti, con la rete dell'azienda o con Internet occorre adottare adeguate misure protettive nell'ambito dell'Industrial Security. Ulteriori informazioni sull'argomento sono riportate nell'articolo con ID 50203404. |