Beitragsliste anzeigen
Service Pack 1 für S7-Technology V4.2
Bestellnummer:
Zusammenfassung Internet Dokument

Das Service Pack 1 für S7-Technology V4.2 ist verfügbar und wird als kostenloser Download über das Internet angeboten (Beitrags-ID 56322639).
 

Internet Dokument Zusammenfassung
Das SP1 kann direkt auf ein vorhandenes S7-Technology V4.2 installiert werden. Die Lizenz von S7-Technology V4.2 behält auch mit dem SP1 ihre Gültigkeit.

Voraussetzung für die Installation des SP1 für S7-Technology V4.2:

STEP7 V5.5 + Service Pack 1 (oder höher)
S7-Technology V4.2

Unterstützte Betriebssysteme:

Es werden folgende Betriebssysteme unterstützt:

  • Windows XP Professional SP3
  • Windows 7 32 Bit Professional oder Ultimate

 

Was ist NEU?

Mit dem SP1 für S7-Technology V4.2 werden folgende neue Funktionen unterstützt:

  • Neuer Achsassistent und neue Achskonfiguration
  • Verbesserte Konfiguration von Bahnobjekten
  • Objektvergleich
  • Signalflussdiagramme zur Darstellung der Reglerstrukturen
  • Adressliste zur Diagnose von Peripheriedaten am DP(DRIVE)
  • Windows 7  Unterstützung (32 Bit)
  • STARTER 4.2.1
  • STARTER-Funktionalität mit alternativen Zugangspunkten
  • Safety-Abnahmeprotokolle im STARTER

Der STARTER 4.2.1 unterstützt folgende Antriebssysteme:
(die neu aufgenommenen Versionen sind fett gekennzeichnet):

MICROMASTER 4. Generation
SINAMICS DCM mit Firmware (mit SSP)  V1.1 und V1.2
SIMATIC ET200S FC mit Firmware V1.0.x und V3.0.x
SIMATIC ET200pro FC mit Firmware V3.0.x
SINAMICS G110 mit Firmware V1.0.x und V1.1.x
SINAMICS G110D mit Firmware V3.3.x und V3.4
SINAMICS G120 mit Firmware V2.0.x, V2.1.x, V3.0.x, V3.1.x, V3.2.x, V4.2,V4.3.0, V4.3.2 und V4.4
SINAMICS G120C mit Firmware V4.4
SINAMICS G120D mit Firmware V3.0.x, V3.1.x, V3.2.x
SINAMICS G130 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS G130 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2 und V4.4
SINAMICS G150 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS G150 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2 und V4.4
SINAMICS GM150 mit Firmware V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS GM150 mit Firmware V4.3.1 und V4.4
SINAMICS GL150 mit Firmware V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS GL150 mit Firmware V4.3.1 und V4.4
SINAMICS S110 mit Firmware V4.1, V4.3.1, V4.3.2 und V4.4
SINAMICS S120 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS S120 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2 und V4.4
SINAMICS S150 mit Firmware V2.1.x, V2.2.x, V2.3.x, V2.4.x, V2.5.1, V2.6.1 und V2.6.2
SINAMICS S150 mit Firmware V4.3.1, V4.3.2 und V4.4
SINAMICS SL150 mit Firmware V4.3.1 und V4.4
SINAMICS SM150 mit Firmware V4.4

Hinweise:

  • Ab sofort wird S7-Technology V4.2 + SP1 geliefert. Die Bestellnummer 6ES7864-1CC42-0YA5 bleibt unverändert.
  • In der Technologie-Firmware wurden Korrekturen vorgenommen. Daher müssen bestehende Projekte konvertiert werden. Sie müssen dazu das Projekt speichern und übersetzen und zusammen mit den Systemdaten auf die CPU übertragen.
  • Beachten Sie bitte, dass bei Einsatz der Technologie-Firmware ab V4.1.5 aufgrund der neuen Motion-Funktionen immer eine 8 MB Speicherkarte für den Betrieb erforderlich ist.

Wie kann das SP1 bezogen werden?

Wir bieten die folgende Bezugsmöglichkeit an:

Download:

Wir bieten einen kostenfreien Download für das SP1 von S7-Technology V4.2 an. Siehe (Beitrags-ID 56322639)

Die gepackte Downloaddatei enthält ein Verzeichnis ("DVD" ). Das zu startende Setup befindet sich im Verzeichnis "DVD".

Wenn Sie das Service Pack 1 für S7-Technology V4.2 auf DVD archivieren wollen, so können Sie einfach den Inhalt des Verzeichnisses "DVD" auf eine DVD brennen.

Hochrüstung Firmware SINAMICS S120:

Die zu S7-Technology V4.2 + SP1 passende SINAMICS S120 Firmware in der Version V2.6.2 oder V4.4.0.2 ist im Verzeichnis "DVD\Accessories\SINAMICS_S120" zu finden.

 

 

 Beitrags-ID:56322861   Datum:2011-12-01 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour