|  |
Avec la disponibilité du nouveau système d'exploitation embarqué Windows Embedded Standard 7 (WES7), l'offre de système prêt à l'emploi avec les SIMATIC IPC427C, SIMATIC HMI IPC477C et SIMATIC HMI IPC477C PRO est élargie.
En plus du nouveau système d'exploitation, les versions logicielles des packages préinstallés WinAC RTX, WinCC flexible et SIMATIC NET ont également été mises à jour.
Les bundles existants sous le système d'exploitation Windows Embedded Standard 2009 restent inchangés et sont toujours disponibles
La livraison des bundles démarre début novembre 2011.
Les bundles sous Windows Embedded Standard 7 (WES7) ne sont disponibles avec les logiciels préinstallés que sur les cartes CompactFlash à partir de 4GB (recommandé : 8 GB) et sur SSD, ainsi qu'avec une taille mémoire à partir de 2 GB RAM.
|  |  |
 |  |
Information produit
| Désignation |
SIMATIC IPC427C-Bundles
SIMATIC HMI IPC477C-Bundles
SIMATIC HMI IPC477C PRO-Bundles |
| Racine de la référence |
6ES7 675-1D.. SIMATIC IPC427C
6AV7884... SIMATIC HMI IPC477C
6AV7883... SIMATIC HMI IPC477C PRO |
| Description |
Variante Bundle avec WinAC RTX (F) 2010 Upd1 et WinCC flexible 2008 SP2:
Logiciels préinstallés :
WINDOWS Embedded Standard 7,
en option SIMATIC WinAC RTX 2010, Upd1
en option SIMATIC WinAC RTX F 2010, Upd1,
en option SIMATIC WinCC flexible 2008 SP2 RT, au choix 128PT, 512PT, 2048PT ou 4096PT
en option la combinaison de WinAC RTX (F) et de WinCC flexible
SIMATIC NET V8.1 (Licence: SOFTNET-S7 LEAN V8.1);
Clé de Licence sur clef USB |
| |
Nouveautés sur ces bundles
Les appareils complets disposent des innovations suivantes :
Nouveau système d'exploitation embarqué Windows Embedded Standard 7
- langue de base: anglais (EN)
- modification de la langue du système d'exploitation via le DVD de restauration
- pack de langue disponible : allemand, espagnol, français, italien, japonais, coréen, russe, chinois simplifié, chinois/taïwanais
- pour la mise en service, une deuxième langue peut être installée après-coup
SIMATIC WinAC RTX 2010 Upd1 :
- prise en charge de Microsoft Windows 7 SP1
- prise en charge du routage d'enregistrement via le CP 5603, CP 5613, CP 5623
- prise en charge du module MURR Cube67 avec les CP PROFIBUS CP 5611/5621
- pour les autres détails, cf. article ID: 52284525
SIMATIC WinCC flexible:
- écran large pour le Runtime PC
1440 x 900, 1680 x 1050, 1920 x 1080, 1920 x 1200
- intégration de tous les Hotfixes
Compatibilité
Remarque : toutes les clés de licences des nouvelles versions logicielles fonctionnent également avec les versions antérieures des logiciels
Configurations avec l'interface PROFINET (RT/IRT)
Les bundles SIMATIC IPC427C, SIMATIC HMI IPC477C et IPC477C PRO sont également proposés en liaison avec l'interface
- PROFINET (RT/IRT) sur CP1616 (3 Port RJ45) intégré et 1 x Ethernet 10/100/1000 MBIT/S, RJ45.
Il n'y a pas de configuration automatique de cette station PC. Un avertissement est affiché dans la barre des tâches. L'affectation d'interface pour l'interface Ethernet doit se faire manuellement. La procédure est décrite dans le détail à l'article ID 52638953.
Le DVD de restauration peut être utilisé, la station PC devra cependant être reconfigurée manuellement.
WinAC ODK
Les applications ODK qui ont été développées avec le WinAC ODK peuvent continuer à être utilisées. Le fonctionnement de l'application ODK sur l'image Windows Embedded Standard du Microbox PC doit être vérifié et validé par le développeur de l'application ODK.
Applications Windows
L'ensemble de fonctions de Windows Embedded Standard sélectionné pour la plateforme est tel que les applications PC classiques, comme par exemple les logiciels de supervision ou les applications de base de données, peuvent être installées et utilisées en général sans problème (la place libre sur la carte CF est, cependant, à considérer !). Pour Windows Embedded, SQL-Server Express de Microsoft est validé.
Les équipements USB classiques tels que CD-ROM, clefs USB, clavier, souris, etc. sont utilisables immédiatement. Il n'est cependant pas possible d'apporter une garantie pour le fonctionnement de n'importe quelle application Windows ou équipement USB.
Logistique de livraison
La production se fait à la commande et la livraison se fait dans un pack
Tous les bundles SIMATIC IPC ne sont produits qu'à la commande (processus "Build to Order"). Le délai de livraison normal est de 15 jours ouvrés après l'entrée de la commande.
La livraison du matériel et du logiciel est, comme auparavant, dans un pack préinstallé et monté. Les licences avec les clés de licence correspondantes sont fournies sur clefs USB pour simplifier la modification de la configuration et la restauration d'image OEM.
Contenu de la livraison
Les bundles sont livrés dans un seul carton :
Matériel
- Hardware du SIMATIC IPC427C, SIMATIC HMI IPC477C ou SIMATIC HMI IPC477C PRO
- carte CF enfichée et préinstallée avec
- Windows Embedded Standard 7
- logiciels SIMATIC selon la configuration choisie
et pochettes de documents
- Certificate of License et Clés de Licence sur clé USB correspondants à la configuration choisie
- Information produit
- DVD de restauration (Restore DVD)
- DVD Documentations&Driver
- Description succincte du matériel et guide de montage
|
Disponibilité et mise à jour des Bundles avec le système d'exploitation Windows Embedded 2009
Les bundles livrés actuellement pour les SIMATIC IPC427C, SIMATIC HMI IPC477C et SIMATIC HMI IPC477C PRO continuent à être livrés.
Une mise à jour des composants logiciels ne se fera cependant pas. Pour savoir si une mise à jour est nécessaire, il convient de consulter les informations correspondantes aux logiciels.
|  |  |