visualizza l'elenco degli articoli
WinCC -- Progettazione e programmazione della comunicazione -- Progettazione della comunicazione verso altri sistemi
Connessione FMS verso un controllore Klöckner Möller
Nessuna comunicazione PROFIBUS FMS con un CP 5613 (WinCC V5.0 + SP1)
Problemi nella comunicazione di WinCC con WinAC 41x -2 PCI 
Impostazioni nella progettazione della comunicazione da WinCC ad un WinAC RTX
Ottimizzazione della comunicazione FMS in WinCC V5.x
Come si può in WinCC Runtime ricevere o trasmettere dati tramite l'interfaccia seriale?
Comunicazione TI505 WinCC Ethernet
Canale DDE verso Excel locale su un computer
Comunicazione di WinCC con un WinLC
Nessuna visualizzazione di variabili nonostante la connessione sia stabilita
Quali impostazioni vengono influenzate dal parametro "Modifica disposizione dei byte"?
Nessuna comunicazione PROFIBUS FMS con un CP 5613 (WinCC V5.0 + SP1)
Numero di ordinazione:



DOMANDA:
Si impiega WinCC V5 + SP1 e non è possibile creare alcuna connessione PROFIBUS FMS con il CP 5613. Che cosa si può fare?

RISPOSTA:
Nell'installazione del driver per il CP 5613 non vengono installati tutti i file che sono necessari per poter creare una connessione PROFIBUS FMS. Per questo motivo all'avvio della runtime arriva una segnalazione di errore che viene generata dal processo "CCRtsLoader".

Rimedio:

  1. Installare l'hardware del CP 5613.
  2. Installare il driver PROFIBUS FMS-5613.
  3. Installare il driver PROFIBUS FMS-5412. (Con questa azione vengono integrati nel sistema i file mancanti)
  4. Eseguire un nuovo avviamento del computer.

Attenzione:
Per l'installazione del driver utilizzare solo un CD SIMATIC NET dalla edizione 05/2000.
Non impostare il punto di accesso per WinCC sul CP 5412, ma bensì tassativamente sul CP 5613, perché in caso contrario si ottiene una segnalazione di errore di licenza. L'installazione del driver per il CP 5412 serve solo per l'integrazione dei file di sistema mancanti.



 Articolo con ID:5498282   Data:2000-12-21 
Questo articoloè stato utilenon è stato utile                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Vai all'articolo
Stampa
Creazione PDF 
Invia l'articolo
QuickLinks
Strumento di compatibilità 
Aiuto
Aiuto on-line
Guided Tour