|
Presentación de la tarea El usuario dispone de una configuración existente con un MP 277 Touch que está integrada en el STEP 7.
Para una siguiente instalación/máquina sólo se debe migrar la configuración existente con el MP 277 Touch al WinCC (TIA Portal) y sustituirlo por un Comfort Panel.
Descripción Este artículo muestra sólo como puede migrar el proyecto de WinCC flexible al WinCC (TIA Portal). Se describen cada uno de los pasos para migrar el Multipanel al WinCC (TIA Portal).
Finalmente se describe cómo poder modificar la configuración del MP 277 Touch a un Comfort Panel.
Advertencia
Otra alternativa es migrar la configuración completa de STEP 7, incluida la configuración integrada de WinCC flexible 2008 + SP2 al WinCC (TIA Portal).
Contenido del documento PDF
1 Información general
1.1 Migración de un proyecto de WinCC flexible integrado en STEP 7
1.2 Versiones del WinCC (TIA Portal)
2 Copia de un proyecto HMI integrado desde el STEP 7
3 Migración de un proyecto HMI al WinCC Comfort V11
4 Cambio de un equipo de visualización y servicio a un Comfort Panel
Downloads
Migration_Comfort_Panel_en.pdf ( 1037 KB )
Información adicional
| Tema |
Número ID |
| Resumen sobre las cotas de corte para el montaje, diagonal de la pantalla y resolución de los paneles |
56076296 |
| Equipos de visualización y servicio SIMATIC HMI: Guía de migración para los Comfort Panel |
49752044 |
| Manual del sistema WinCC Comfort / WinCC Advanced |
53385672 |
Entorno de creación Las imágenes y descargas de este FAQ se han creado con el STEP 7 2010 Professional, el WinCC flexible 2008 + SP2 y el WinCC V11 Comfort.
Conceptos de búsqueda de ampliación:
Conversión, actualizar, integrar, convertir, Update |