Beitragsliste anzeigen
Multimediales Vorführsystem "SIMATIC PCS 7 OS Runtime"
Bestellnummer:

Thema
SIMATIC PCS 7 basiert auf bewährten Standard-Automatisierungskomponenten und bietet Ihnen damit von Haus aus ein Höchstmaß an Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit. Durch die nahtlose Einbindung in Totally Integrated Automation profitieren Sie von einem lückenlosen Spektrum an optimal abgestimmten Systemkomponenten für die durchgängige Automatisierung des kompletten Produktionsprozesses.

Die SIMATIC PCS 7 Systemkomponenten bilden eine homogene Automatisierungslandschaft. So ist z.B. das Operator System Ihr Fenster und Zugang zum Prozess. Das Operator System unterstützt die Bediener optimal in ihren Aufgaben und ermöglicht eine sichere und komfortable Prozessführung. Die integrierte Maintenance Station bietet vollen Überblick über den Zustand der Anlagenkomponenten und schafft die Basis für eine effektive und damit Wert erhaltende und Wert steigernde Instandhaltung. Das macht sie zugleich zu einem wertvollen Instrument zur Minimierung der über den kompletten Lebenszyklus der Anlage kumulierenden Gesamtkosten (Total Cost of Ownership).

Inhalt
Das multimediale Vorführsystem beschreibt Ihnen anschaulich den Aufbau und wichtige Funktionen der PCS 7 Prozessvisualisierung und bietet Ihnen zudem die Möglichkeit, sich interaktiv einen Eindruck zu verschaffen.
Es besteht aus folgenden Sequenzen:

  • Operator Station
    - Übersicht
    - Benutzeroberfläche
    - Prozessführung
    - Meldesystem
    - Trendanzeige
    - Benutzeranmeldung
    - Reportsystem
    - SFC Visualisierung
  • Maintenance Station
    - Übersicht
    - Erweiterte Benutzeroberfläche
    - Wartungsanforderung
  • Interaktiv
    -Operator Navigation
    - Maintenance Navigation
    - Wartungsanforderung

Vorführsystem/Video aufrufen
Sie haben mehrere Möglichkeiten, das Vorführsystem zu betrachten
 
Multimediales Vorführsystem optimal für Download/Link
SIMATIC PCS 7 OS Runtime
Download des kompletten Vorführsystems auf Ihren PC (optimale Darstellung)
Windows PC 1)

PCS_7_OS_Runtime_Demo.zip ( 132210 KB )

Interaktives Betrachten des Vorführsystems im Browser Online Darstellung

1) Laden Sie die Dateien in einen Ordner ihrer Wahl (der Pfad darf hierbei keine Sonderzeichen und Umlaute enthalten!) und entpacken Sie das Vorführsystem (ZIP-Archiv). Die Animation starten Sie durch einen Doppelklick auf die aus dem Archiv entpackte "exe"-Datei.

Weitere Informationen
 
Beitrag

Link

APL Operator Guide
(Informationen zum Bedienen und Beobachten von APL-Bausteinsymbolen und -Bildbausteinen)
Beitrags-ID: 50249288

Letzte Änderung
Erstveröffentlichung

Filterkriterien:
Hardware-Plattform: SIMATIC S7-400 (PCS 7)
Software: SIMATIC PCS 7
Beitragsinhalt: Vorführsysteme
 Beitrags-ID:54414438   Datum:2012-06-15 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
Prozessleitsystem PCS 7 PC-Konfi ...
SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 ...
SIMATIC PCS 7 Das Prozessleitsys ...
SIMATIC PCS 7 BOX (V7.1)
SIMATIC Prozessleitsystem PCS 7 V ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Kontakt
Support Request
Ansprechpartner weltweit
Technical Forum
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Leistungsdaten 
Micro Automation Sets
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour