Beitragsliste anzeigen
STEP 7 (TIA Portal) -- Entwicklungsumgebung einrichten -- Software installieren und hochrüsten
Wie kann in STEP 7 (TIA Portal) für die S7-1200 der Firmware-Update V3.0 über den Webserver durchgeführt werden?
Welche Lizenz benötigen Sie, um von einer vorhandenen STEP 7 Version V5.x, V10.5 oder V11 auf das TIA Portal V12 hochrüsten?
Welche SIMATIC Software lässt sich unter 64-bit Betriebssystemen installieren?
Wie kann STEP 7 V11 unter Windows XP mit türkischen Regions- und Sprachoptionen installiert werden?
Warum wird nach der Installation von STEP 7 V11 ein Neustart von MS Windows gefordert, obwohl bereits ein Booten des PCs erfolgte?
Wie kann der Hardwarekatalog in STEP 7 (TIA Portal) aktualisiert werden?
Welche Voraussetzungen sind für die Installation von STEP 7 (TIA Portal) V12 zu beachten?
Welche Geräte und Baugruppen werden von STEP 7 Professional V11 und WinCC Professional V11 unterstützt?
STEP 7 (TIA Portal) -- Hardware aufbauen und parametrieren -- Hardware konfigurieren
Wie sind in STEP 7 (TIA Portal) die Systemstromversorgungen bei der S7-1500 zu projektieren, um alle angeschlossenen Module zu versorgen?
Wie können Sie sich direkt auf anwenderdefinierten Webseiten der S7-1200 einloggen?
Wie können in STEP 7 (TIA Portal) V11 anwenderdefinierte Webseiten und Standardwebseiten für S7-CPUs automatisch aktualisiert werden?
Wie kann der Hardwarekatalog in STEP 7 (TIA Portal) aktualisiert werden?
Welche unterschiedlichen Projektierungen der EC31 sind in STEP 7 (TIA Portal) V11 möglich?
Wie kann der Hardwarekatalog in STEP 7 (TIA Portal) aktualisiert werden?
Bestellnummer:

Anleitung
STEP 7 (TIA Portal) bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Hardwarekatalog zu aktualisieren. Unter den nachfolgend aufgeführten Beiträgen finden Sie die Downloads, um den Hardwarekatalog Ihrer STEP 7 (TIA Portal) Version zu erweitern. Die Downloads enthalten die für die Baugruppen erforderlichen Software Komponenten (Support Packages) und können z.B. mit einem Memory Stick auf einem PC mit STEP 7 Professional oder mit STEP 7 Basic übertragen werden.

  • Zum Download der Support Packages für STEP 7 (TIA Portal) V12 wechseln Sie zum Beitrag mit der ID 72341852.
  • Zum Download der Support Packages für STEP 7 (TIA Portal) V11 wechseln Sie zum Beitrag mit der ID 54164095.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Vorgehensweise, wie Sie mit dem Download der Support Packages (HSPs) Ihren HW-Katalog aktualisieren können.
 
Nr. Vorgehensweise
1

Vorbereitung
Öffnen Sie die Seite mit den Support Packages für den Hardware Katalog im TIA Portal und klicken Sie auf das entsprechende Downloadsymbol. Entpacken Sie die *.zip-Datei und kopieren Sie die darin enthaltenen *.isp12-Dateien in ein Verzeichnis, auf das Sie mit STEP 7 Basic oder Professional Zugriff besitzen.

Hinweis
Beachten Sie die SW-Voraussetzungen des jeweiligen Support Packages (z.B. "für STEP 7 Professional V12" bedeutet, dass mindestens STEP 7 Professional V12 oder ein höheres Service Pack der gleichen Version installiert sein muss).

  • Hardware Support Packages mit der Datei-Endung "*.isp12" sind für STEP 7 (TIA Portal) V12 relevant.
  • Hardware Support Packages mit der Datei-Endung "*.isp11" sind für STEP 7 (TIA Portal) V11 relevant.
2 Öffnen Sie das TIA Portal und wechseln Sie in die Projektansicht.
3 Öffnen Sie über den Menübefehl "Extras > Support Packages" den Dialog "Detailinformation". Nach dem Öffnen dieses Dialoges ist das Register "Installation von Support Packages" defaultmässig geöffnet und im rechten Fenster sehen Sie die bisher installierten Support Packages.
4 Klicken Sie auf die Schaltfläche "Aus dem Dateisystem hinzufügen" und navigieren Sie zu dem Verzeichnis, in das Sie die *.isp12-Dateien aus dem Download abgespeichert haben.
5 Markieren Sie die gewünschte *.isp12-Datei.


Bild 01

In diesem Beispiel ist die *.isp12-Datei des HSP_V12_0050 ausgewählt worden.

6 Im Dialog "Detailinformation" erscheint nun die HSP-Datei für die Installation. Die Spalte "Installiert" enthält für diese HSP noch den Vermerk "Nein". Markieren Sie die HSP-Datei wie im Bild 02 und klicken Sie auf die Schaltfläche "Installieren".


Bild 02

7 Klicken Sie im nachfolgenden Dialog auf "Fortsetzen", um die Installation zu starten.


Bild 03

Hinweis zu STEP 7 (TIA Portal) V11
In STEP 7 (TIA Portal) V11 erscheint an der Stelle des Dialoges wie im Bild 03 die Meldung mit der Aufforderung, alle Instanzen zu schließen. Schließen Sie alle geöffneten Fenster des TIA Portals mit Ausnahme des Installationsfensters. Daraufhin erfolgt die Freigabe für die Schaltfläche "Fortsetzen". Klicken Sie auf "Fortsetzen", um die Installation zu starten.

8 Am Ende der Installation erscheint die Meldung, dass die Installation erfolgreich beendet wurde. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Fertigstellen" und starten Sie das TIA Portal neu. Ihr Hardwarekatalog im TIA Portal ist nun aktualisiert. Wenn Sie im TIA Portal den Dialog "Detailinformation" wieder öffnen, enthält die Spalte "Installiert" für die HSP-Datei jetzt den Vermerk "Ja".

Erstellumgebung
Die Bilder in diesem FAQ sind mit STEP 7 V12 erstellt worden.

Ergänzende Suchbegriffe
HSP-File, Baugruppenkatalog, HW-Konfig, HB-Update, Hardwareprojektierung , hochrüsten

 Beitrags-ID:54163658   Datum:2013-05-03 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour