1. Vue d'ensemble des fonctions
L'option SIMATIC WinCC / Event Notifier fournit une interface utilisateur sous forme de calendrier dans le style de Microsoft Office, qui rend facile et sécurisée la planification de notifications pour des personnes sélectionnées dans des plages de temps définies. L'option consiste à fournir un contrôle Calendar ainsi que des éditeurs dans lesquels des notifications ainsi que des contacts peuvent être configurés et gérés en tant que cibles potentielles de notifications. Lors de la configuration, les notifications sont affectées à des évènements directement sélectionnables dans le système de signalisation de WinCC, et des contacts peuvent être issus du WinCC UserAdministrator même si le runtime est activé. Pour finir, un éditeur de service de communication (Communication Service Éditeur) permet la création de services de communication par e-mail en même temps que la configuration. Par exemple, les notifications déclenchées dans le système de signalisation de WinCC en cas d'événement spécifique sont toujours envoyées par E-Mail. Toutefois, un E-Mail peut aussi être envoyé sous forme de SMS à un téléphone mobile via un fournisseur (Provider), si le contact correspondant a été correctement défini et si la personne en question a activé ce service auprès de son provider. Si plusieurs personnes ou groupes de personnes sont configurés en parallèle pour la même plage de temps dans le Calendar Control, des étapes d'escalade peuvent être implémentées en affectant différents temps d'escalade (= temps de réaction avant la notification suivante).
- Les éditeurs Event Notifier
Event Notifier fournit des éditeurs pour la configuration et l'administration des notifications et des contacts. Un éditeur de service de communication permet la configuration du service d'E-Mail
- Contrôle Calendar
Le Contrôle Calendar est configuré dans l'éditeur graphique (Graphics Designer) et peut être dynamisé dans WinCC en utilisant tous les mécanismes standards de WinCC tels que les liaisons de variables, VBS, C, les liaisons directes ou les dialogues dynamiques.
- Fonctions supportées
- Protection d'accès via le WinCC User Administrator
- Configuration du service E-Mail pour notifications
- Configuration de notifications incluant le support des langues de WinCC runtime par liaison au système de signalisation de WinCC
- Planification des notifications vers des personnes sélectionnées dans des plages de temps définies par une gestion similaire à celle du calendrier de Microsoft Office
- Fonctions "glisser et insérer" ("Dragging & dropping") de contacts à partir du WinCC UserAdministrator comme cibles potentielles de notifications
- Différents calendriers
- Vues de calendrier définies par l'utilisateur
- Architectures Client-Serveur, redondance et Web Navigator
2. Conditions systèmes nécessaires
Les conditions logicielles et matérielles nécessaires pour WinCC / Event Notifier V7.0 SP2 sont les mêmes que celles de WinCC V7.0 SP2. Les systèmes d'exploitation supportés sont les mêmes que ceux de WinCC V7.0 SP2 (voir article : 44451711).
3. Licences
La licence est valide pour chaque poste autonome ou serveur. Aucune licence n'est nécessaire sur les clients WinCC.
La licence suivante est donc disponible :
- SIMATIC WinCC /Event Notifier V7.0
4. Structure de quantité
Il n'existe aucune limitation de quantité liée au nombre de contacts. En raison de la liaison avec WinCC User Admin, le nombre de contacts est limité à 128 max.
5. Contenu de livraison et données de commande
La livraison de WinCC/ Event Notifier contient un CD WinCC /Calendar Options V7.0 SP2, une clé USB et un Certificat de Licence. La documentation en cinq langues est comprise dans le CD.
| Nom Produit |
Ref. de commande |
| SIMATIC WinCC /Event Notifier V7.0 SP2 |
6AV6372-1DD07-0AX0 |
Les données de commande pour WinCC V7.0 SP2 sont disponibles dans l'annonce de libération de produit correspondante, voir article 44451711