Mostrar lista de artículos
WinCC (TIA Portal) -- Crear configuración HMI -- Working with system functions and Runtime scripting
¿Cómo se puede acceder a una base de datos SQL a través de un script, utilizando para ello el software WinCC Runtime Advanced ?
¿Qué información de VBS y ayudas a la programación de VBS hay en el WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) directamente desde el modo de ejecución (runtime) del panel de operador?
¿Cómo se pueden escribir datos en un fichero o leer datos de un fichero por medio de un script en una Comfort Panel con SIMATIC WinCC (TIA Portal)?
Tipps & Tricks para la creación de scripts
¿Cómo se puede configurar el formato de señalización de la hora (por ejemplo, con formato 12 ó 24 horas) en un control de tendencias online del SIMATIC WinCC Profesional?
¿Cómo se pueden exportar y después importar datos de la runtime del WinCC?
¿Cómo se pueden dinamizar objetos en el WinCC Comfort y WinCC Advanced con ayuda de scripts?
Multi Panel -- Generar configuración HMI -- Tips & Tricks para configurar
¿Cómo se pueden escribir datos en un fichero o leer datos de un fichero por medio de un script en una Comfort Panel con SIMATIC WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se puede crear con el WinCC flexible un reloj horario?
¿Cómo se pueden dinamizar objetos en el WinCC Comfort y WinCC Advanced con ayuda de scripts?
¿Con qué versiones se puede seleccionar el MP377 15" Touch Daylight Readable como panel de operador?
¿Cómo se puede configurar un enlace entre el WinCC flexible Runtime (PC/Panel) y un S7-300/400 a través de PROFIBUS/MPI?
Generar subrayados en un MP270
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
Panel táctil / Panel de operador -- Generar configuración HMI -- Tips & Tricks para configurar
¿Qué información se encuentra disponible en Internet en relación con la migración a STEP 7 V11 y WinCC V11 (TIA Portal)?
¿Cómo se puede crear con el WinCC flexible un reloj horario?
¿Cómo se pueden dinamizar objetos en el WinCC Comfort y WinCC Advanced con ayuda de scripts?
¿Cómo se puede configurar un enlace entre el WinCC flexible Runtime (PC/Panel) y un S7-300/400 a través de PROFIBUS/MPI?
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
¿Cómo se puede implementar en un Mobil Panel o un OP177B la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
Altura de un campo de texto en la configuración estándar (ProTool V6.0)
Funciones de CPU para S7-300 con OP7/OP17
Cambio de pantalla en el TP170A en función de variables
En el OP/TP 170A/B y el C7-635 sólo se puede utilizar el tipo de letra "Tahoma"
¿Cómo se puede utilizar un OP73 como "Handheld" (equipo de mano)?
Paneles móviles -- Generar configuración HMI -- Tips & Tricks para configurar
¿Cómo se pueden escribir datos en un fichero o leer datos de un fichero por medio de un script en una Comfort Panel con SIMATIC WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se puede crear con el WinCC flexible un reloj horario?
¿Cómo se pueden dinamizar objetos en el WinCC Comfort y WinCC Advanced con ayuda de scripts?
¿Cómo se puede configurar un enlace entre el WinCC flexible Runtime (PC/Panel) y un S7-300/400 a través de PROFIBUS/MPI?
¿Cómo se pueden arrancar determinadas entradas del panel de control (Control Panel) de un panel de operador directamente desde el runtime?
¿Cómo se puede implementar en un Mobil Panel o un OP177B la función "Imagen de limpieza" para limpiar la pantalla táctil?
La función "Imagen de limpieza" está bloqueada en el Mobile Panel 170
Funciones y ejemplos: Evaluación de la posición del volante en un Mobile Panel 170
¿Qué configuración hay que tener en cuenta en la configuración de una identificación del proyecto con un panel móvil 177 / 277 con el Pack de acumulador?
Comfort Panels -- Crear configuración HMI -- Tips & Tricks para configurar
¿Qué posibilidades existen para configurar una casilla de selección (cuadrada) o de opción (circular) en el SIMATIC WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se pueden escribir datos en un fichero o leer datos de un fichero por medio de un script en una Comfort Panel con SIMATIC WinCC (TIA Portal)?
¿Cómo se pueden dinamizar objetos en el WinCC Comfort y WinCC Advanced con ayuda de scripts?
¿Cómo se pueden dinamizar objetos en el WinCC Comfort y WinCC Advanced con ayuda de scripts?
Referencia:

Descripción:
El acceso a las propiedades de objeto con ayuda de un Script sirve como alternativa para la configuración de las propiedades de los objetos del diálogo de propiedades. Algunos objetos no se pueden modificar en el SIMATIC WinCC (TIA Portal) a través de sus interfaces disponibles, como por ejemplo, la modificación del tamaño de un rectángulo en modo Runtime. Estos atributos o propiedades se pueden dinamizar o modificar con ayuda de Scripts.

Al final de este artículo, se dispone para su descarga de un archivo PDF, así como el proyecto ejemplo descrito.
El documento PDF contiene una lista de objetos disponibles de forma estándar en el WinCC Comfort o WinCC Advanced. Además, hay un listado con todas las propiedades de los objetos (atributos), así como una lista con el modo de acceso a las propiedades que se pueden llamar a través de instrucciones de Script.

Instrucciones
En el siguiente ejemplo se muestra cómo poder modificar, el ancho y alto de un rectángulo en modo Runtime, con ayuda de un Script.

Los nombres utilizados para las variables y el objeto (rectángulo) se pueden adaptar de manera individual. Las variables no necesitan de ninguna conexión con el control (sólo se se quieren asignar el alto y ancho del rectángulo a través del control).

Para tener una mejor comprensión, es de gran utilidad abrir la configuración adjunta.

 
Procedimiento
1 Inserción de un rectángulo
  • Inserte un objeto de tipo "Rectángulo" dentro de la imagen "Screen_01".
    Advertencia
    El nombre de la imagen se utilizará más tarde en el Script.
  • Ajuste el tamaño y el nombre del objeto.
    En este ejemplo se tiene un cuadrado de 100 de ancho y 50 de alto.
    El nombre del objeto es "Rectangle_1".
    Advertencia
    El nombre del objeto (rectángulo) se utilizará más tarde en el Script.


Figura 01

2 Creación de las variables
El alto y ancho del rectángulo se ha poder modificar a través de un Script. Para ello, cree 2 variables internas que se llamen "RectangleHeight" y "RectangleWidth".
(Navegación del proyecto > Equipo de servicio > Variables HMI > Tablas de variables estándar)

Las variables deben tener asignado un "valor inicial". En este caso se utiliza un ancho de "100" y una altura de  "50" (Propiedades > Valor > Valor inicial). El motivo de esta media se describe a continuación (Link).

Advertencia
Las variables se utilizarán más tarde en el Script.


Figura 02

3 Creación de los Scripts
En la configuración se utilizan 2 scripts.
(Navegación del proyecto > Equipos de servicio > Script VB > Insertar nueva función VB ).
El nombre de los Scripts se puede ajustar individualmente.
En este ejemplo se llaman:
  • Script_01_Rectangle
  • Script_02_Init_Rectangle

A continuación se describen en detalle los 2 Scripts utilizados.

4 Script_01_Rectangle
El "Script_01_Rectangle" se utiliza para poder modificar el tamaño del rectángulo.

Creación de las variables internas del Script
Para modificar las propiedades de un objeto en WinCC Confort o Wib CC Advance (las propiedades de un rectángulo en este caso) se necesita una variable de Script interna.
El nombre de las variables se pueden ajustar individualmente.
En este ejemplo se llama "ObjectRectangle"

Definición del objeto
En el editor de Scripts se asigna la variable interna "ObjectRectangle" al objeto "Rectangle_1" .
Utilizando la instrucción "HmiRuntime.Screens" se da a conocer, en qué imagen se encuentra disponible el objeto (rectángulo).
Utilizando la instrucción "ScreenItems" se accede de manera explícita al objeto (rectángulo) en la imagen correspondiente.
En este ejemplo:
Set ObjectRectangle = HmiRuntime.Screens("Screen_01").ScreenItems("Rectangle_1")

Advertencia
Tenga en cuenta que el nombre del objeto tiene que ser unívoco en una misma imagen, es decir, este nombre no lo puede utilizar ningún otro objeto.
Pero se puede utilizar el mismo nombre de objeto en otras imágenes diferentes.

Asignación al objeto (rectángulo) de las variables para el "alto" y "ancho" del rectángulo
El atributo "Width" se utiliza para asignar el ancho del objeto.
El atributo "Height" se utiliza para asignar el alto del objeto.
Para el rectángulo utilizado se han asignado 2 variables para el "ancho" y  "alto".
Estas variables se asigna de manera adecuada al objeto.

ObjectRectangle.Height = SmartTags("RectangleHeight")
ObjectRectangle.Width = SmartTags("RectangleWidth")


Figura 03

5 Script_02_Init_Rectangle
El "Script_02_Init_Rectangle" se utiliza para poder modificar el tamaño del rectángulo a un tamaño indicado en el Script (reseteo al  "tamaño estándar"). Sólo sirve para ajustar el rectángulo de nuevo a su "tamaño original" sin que haya que indicar previamente un valor a través los campos de E/S.

El Script tiene la misma estructura que el "Script_01_Rectangle". Sólo se diferencia en la instrucción que asigna un valor fijo para el ancho  ("200") y el alto ("100") del rectángulo.

 
Figura 04 

6 Ayudas para crear el Script

Autocumplimentación

  • Utilice la función "Autocumplimentación" en la creación de los Scripts.
    "Autocumplimentación" significa que, en un diálogo se ofrece una lista en función de cada contexto, de la que se pueden seleccionar las variables o instrucciones deseadas.
    Ejemplo 1
    Escriba un "punto" tras el diálogo "...= HmiRuntime".
    Ahora se abre un "menú contextual", del que se pueden seleccionar todas las variables o instrucciones disponibles.


Figura 05

Ejemplo 2
Escriba un "punto" después del diálogo "ObjectRectangle".
Ahora se abre un "menú contextual", del que se pueden seleccionar todos los atributos disponibles.


Figura 06

Inserción de la variable

  • Seleccione el lugar en el que se quiere insertar la variable
  • Haga clic con el "botón derecho del ratón". Ahora se abre un menú contextual.
    Seleccione la opción del menú "Autocumplimentación -> Lista objetos".
    A continuación, se abre otra ventana, desde la que se pueden seleccionar las variables correspondientes y aceptar todo por medio del botón simbólico "OK".


Figura 07

7 Inserción de botones y campos de E/S
Para poder asignar el alto y ancho del rectángulo se necesitan 2 campos de E/S. Para la ejecución de los Scripts se utilizan 2 botones:
  • Botón "Modificar tamaño" (Script  "Script_01_Rectangle")
  • Botón "Tamaño estándar" (Script  "Script_02_Init_Rectangle")


Figura 08

En los campos de E/S se han configurado  las variables internas para el "ancho" y  "alto" del rectángulo.
(Propiedades > General > Proceso)

Desde el botón "Modificar tamaño" se llama al "Script_01_Rectangle"
(Propiedades > Eventos > Imprimir)

Desde el botón "Tamaño estándar" se llama al "Script_02_Init_Rectangle"
(Propiedades > Eventos > Imprimir)

8 Propiedades de la imagen "Screen_01"
El ejemplo actual se ejecuta desde la imagen "Screen_01".

Si se modifica el tamaño del "rectángulo", entonces éste sólo está disponible de manera "temporal". Si se vuelve a abrir la página, el rectángulo vuelve a adoptar el tamaño de la configuración.

Si se quiere mantener el tamaño modificado, tras realizar un cambio de página, llame al "Script_01_Rectangle" con la estructura de la imagen "Screen_01" (Propiedades > Eventos > Creado)

¡Al llamar a la página por primera vez o cuando todavía no se ha asignado ningún valor para el tamaño del rectángulo, éste no se ve en la pagina! (el ancho y alto tienen una longitud con valor "cero").
Para que no pueda suceder esto, hay que indicar un valor inicial a las variables "Ancho" y "Alto" (Link).


Figura 09

9 Indicaciones y ayudas para la configuración
  • Para comprobar la configuración adjunta se puede utilizar un equipo TP1200 Comfort o utilizar la simulación del WinCC Comfort o WinCC Advanced.
  • Si se asigna un valor desde los campos de E/S, tenga en cuenta que el objeto (rectángulo) no sobrepase el ancho y la alto actual  de la imagen. En caso contrario, se recibirá un aviso del sistema (error de Script).
    Remedio
    En las propiedades para la variable "RectangleHeight" y "RectangleWidth", se puede asignar un valor máximo dentro de la opción "Propiedades -> Rango -> Configuración". Este valor depende de la posición del objeto configurado.
  • Error en el Script ....
    Los Scripts leen el nombre del objeto (rectángulo). Si se quiere comprobar la configuración  en la "simulación del PC Runtime", antes de arrancar el Runtime, compruebe si se tiene activada la opción en "Configuración del Runtime > General > Imagen > Cargar nombre".
  • En el sistema de ayuda del WinCC (TIA Portal) se dispone de información adicional sobre el tema "Modelo de objetos VBS" (ver la siguiente imagen).


Figura 10

Tabla 01

Información adicional (no relevante para el ejemplo actual)
En el sistema de ayuda del WinCC V11 (TIA Portal) se dispone de todos los objetos relacionados con VBS. En las siguientes tablas se muestra un listado de las denominaciones de cada uno de ellos.

En el sistema de información, por ejemplo, indique el concepto de búsqueda "Rectangulo" en la opción de índice. Ahora aparece un resumen del objeto, a través del cual se puede llamar a información adicional.


Figura 11

Objetos básicos
 

Objeto HMI Runtime Object
1 Línea Line
2 Línea poligonal Polyline
3 Polígono Polygon
4 Elipse Ellipse
5 Círculo Circle
6 Rectángulo Rectangle
7 Campo de texto TextField
8 Señalización gráfica GraphicView
Tabla 02

Elementos
 

Objeto HMI Runtime Object
1 Campo de E/S IOField
2 Botón Button
3 Campo de E/S simbólico SymbolicIOField
4 Campo de E/S gráfico GraphicIOField
5 Campo de fecha/hora DateTimeField
6 Columna Bar
7 Interruptor Switch
8 Librería de símbolos SymbolLibrary
9 Barra de desplazamiento Slider
10 Indicador Gauge
11 Reloj Clock
Tabla 03

Controles
 
Objeto HMI Runtime Object
1 Visualización de avisos MessageView
2 Señalización de curvas TrendView
3 Visualización de usuario UserView
4 Estado/Forzar StatusForce
5 Visualización Sm@rtClient SmartClientView
6 Visualización de recetas RecipeView
7 Visualización de curvas f(x) f(x)TrendView
8 Visualización del diagnóstico del sistema SystemDiagnosticsView
9 Media Player MediaPlayer
Tabla 04

Advertencia
Tenga en cuenta que no todos los objetos están disponibles para todos los equipo de servicio.

Entorno de creación
Las imágenes y descargas de este FAQ se han creado con el WinCC V11.

Downloads
 
Contenido del Download

Download

Documentación 
El anexo contiene una lista de objetos contenidos de manera estándar en el WinCC Comfort o WinCC Advanced. Además de tiene un listado de todas las propiedades (atributos) de los objetos, así como, los accesos a las propiedades que pueden llamarse o a través de skript de "HmiRuntime.Screens" y "ScreenItems" .

Object_Attributes ( 86 KB )
Código
El archivo comprimido contiene el proyecto ejemplo de WinCC descrito.

TIA_Project_V11
( 2314 KB )

 Nr. de identificación (ID):53752382   Fecha:2012-01-13