afficher la liste des articles
S7-400 CPU 41x -- Informations sur les produits -- Informations d'arrière plan et du système
Quelles sont les différences entre les logiciels OPEN MODBUS / TCP Redondant V1 et OPEN MODBUS / TCP Redondant V2 ?
Quelle est la différence entre le "routage normal" et le routage d'enregistrements ?
Quels modules SIMATIC S7-300/S7-400 supportent les télégrammes de synchronisation d'horloge via serveur NTP et comment active-t-on ce type de synchronisation d'horloge ?
Quels identifiants de fabricant (en d'autres termes OUI, Organizationally Unique Identifier) SIEMENS AG utilise-t-il pour les adresses MAC des appareils raccordables en réseau ?
A quoi doit-on faire attention lors de l'ajout de modules ou de modification de paramètres avec la fonction CiR (Configuration in Run) ?
Quels sont les contrôleurs IO et les IO-Devices qui prennent en charge les fonctions IRT, démarrage priorisé, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device et fonctionnement isochrone?
Quels types de liaisons/protocoles sont supportés en standard par les CPUs S7-300/400 et les CPs ?
Quels appareils PROFINET prennent en charge la mise en service automatique ou la fonction échange d'appareil sans support amovible ?
Comportement de la CPU après coupure secteur sans pile de sauvegarde
Adressage de périphérie sur esclaves DP
Quels sont les partenaires PROFINET qui prennent en charge le diagnostic PN étendu et qu'est-ce qui doit être configuré?
Quelle est la différence entre démarrage à chaud, démarrage à froid et redémarrage sur une CPU S7-400 ?
Quels modules SIMATIC S7 supportent la fonctionnalité "Echanges directs" ( communication inter-esclaves ) ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication de base S7 ?
Quelles sont les propriétés, avantages et fonctionnalités spécifiques qu'offre la communication par données globales ?
Quels sont les articles qui traitent du sujet des données cohérentes en relation avec la périphérie décentralisée ?
Quels sont les relations entre les masques de sous-réseau et les adresses IP, y compris dans l'optique "subnetting" et "Supernetting" (Classless Inter Domain Routing CIDR) ?
Quelles conditions doivent être remplies et quels modules peuvent être utilisés pour pouvoir utiliser la fonction de routage S7 ?
La CPU ne passe pas en RUN
Que signifie le "Facteur de correction" dans l'onglet "Diagnostic/horloge" dans les propriétés de la CPU?
Qu'est-ce que le mode multicomputing et quelles sont les différences avec le mode en châssis segmenté ?
Données différentes entre les besoins en mémoire hors/en ligne
Comment avoir une vue d'ensemble sur le concept mémoire des S7-400 ?
Adressage de périphérie sur esclaves DP
Nº de référence:


QUESTION:
Comment peut-on attribuer des adresses de périphérie sur des esclaves DP sans induire de 'trous' avec des CPUs S7-400?

REPONSE:
L'attribution d'adresses de périphérie est possible sans 'trous' à partir des CPUs S7-400 suivantes.

 

CPU 412

1XF03

 

CPU 412

2XG00

 

CPU 414

2XG03

 

CPU 414

3XJ00

 

CPU 416

2XK02

 

CPU 416

3XL00

 

CPU 417

4XL00

 

CPU 417

4HL00

Les adresses ne peuvent être attribuées que modulo 4 sur les CPUs plus anciennes, c'est à dire 0, 4, 8, 12…


 ID contribution:5362481   Date:2000-11-30