Il transponder MDS D139 (6GT2600-0AA00) è cancellato come prodotto a partire dal 01.09.2011.
Il prodotto sostitutivo raccomandato è l'MDS D139 (6GT2600-0AA10). Il transponder resistente alle alte temperature MDS D139 (6GT2600-0AA10) copre ampiamente le funzionalità del predecessore MDS D139 (6GT2600-0AA00). La differenza tra i due modelli riguarda la memoria utente; vedere la tabella qui sotto. Il funzionamento misto è possibile con il sistema MOBY D, ma non con i sistemi RF200 e RF300.
|
Nome del prodotto |
N. di ordinazione |
Prodotto sostitutivo |
N. di ordinazione |
|
MDS D139
Transponder resistente a temperature fino a +220°C
Memoria utente 44 byte |
6GT2600-0AA00 |
MDS D139
Transponder resistente a temperature fino a +220°C
Memoria utente 112 byte |
6GT2600-0AA10 |