Mostrar lista de artículos
FM 350-1, 350-2, 450, SM338 -- Montaje y parametrización del hardware -- Inicialización y parametrización de módulos
¿Cómo se pone en servicio el módulo de contaje FM350-2 (6ES7350-2AH01-0AE0) en el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
¿Cómo se ha de poner en servicio el módulo de contaje FM350-1 (6ES7350-1AH03-0AB0) en el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
¿Por qué en el módulo FM350-1, configurado en modo de servicio "Contaje único", se abre la puerta interna STS_GATE a pesar de cerrar la puerta software SW_GATE?
¿Qué módulos de función (FM) se pueden utilizar de manera descentralizada en una ET 200M?
¿Cómo se conecta una FM350-2 en el PCS 7?
¿Cómo se puede mantener el valor de contaje en un módulo contador (6ES7350-1AH03-0AE0, 6ES7350-2AH00-0AE0, 6ES7450-1AP00-0AE0 ) después de un paso de STOP a RUN de la CPU?
¿Cómo se puede cargar rápidamente el valor inicial de un módulo contador FM350-1 o FM450-1?
Generación de alarmas de proceso con la función LATCH "Latch/Retrigger" para la tarjeta "FM350-1"
Especificación de 2 canales en el acceso directo a periferia en la FM 350-2
SM 338: ¿Cómo se procede con los canales no conectados?
¿Cómo se pone en servicio el módulo de contaje FM350-2 (6ES7350-2AH01-0AE0) en el STEP 7 Professional, a partir de la V11?
Referencia:

Descripción:
A continuación se dispone de un proyecto ejemplo para la FM350-2 utilizando el STEP 7 Professional, a partir de la V11 (TIA Portal).

zXX34_01_FM350-2.zip ( 1718 KB )

Indicaciones para la puesta en servicio del ejemplo están disponibles, 

  • en el manual del FM350-2, página del Customer Support con número ID 1105178,
  • en el Getting Started, página del Customer Support con número ID 2742764.
 Nr. de identificación (ID):52783446   Fecha:2011-09-11