|
Explication :
Il est aujourd’hui souvent demandé d’archiver et de documenter des données de production.
Le but de cet article est de montrer comment exécuter un archivage longue durée des données de lots (par exemple) avec WinCC flexible.
De plus, cet article montre comment exporter et sauvegarder les enregistrements archivés dans un fichier "*.csv".
Afin de pouvoir utiliser des pupitres qui ne supportent pas les scripts, aucun script n’a été mis en œuvre dans cet exemple d’application.
Quels pupitres sont supportés ?
Les instructions suivantes s’appliquent aux pupitres qui supportent les fonctionnalités suivantes :
- Mécanisme de recettes.
- Exportation des enregistrements.
- Emplacement pour une carte mémoire.
Vous pouvez obtenir une vue d’ensemble des fonctions disponibles sur les différents pupitres dans l’article-ID 40227286.
Dans cet exemple d’application, un TP177B PNDP 4" a été utilisé.
La documentation et le projet joints à cet article fournissent de plus amples détails.
Ce téléchargement contient un projet WinCC flexible intégré dans STEP7 ainsi qu’un document décrivant les fonctions.
Environnement de développemen t: Les écrans et les téléchargements de cette FAQ ont été établis avec STEP 7 2010 Professional et WinCC flexible 2008 SP2.
Contenu de la documentation
1 Introduction
2 Solution d’automatisation
2.1 Comment fonctionne cette configuration
2.2 Vue d’ensemble
3 Configuration
3.1 Configuration HMI
3.1.1 Vues configurées
3.1.2 Variables
3.1.3 Recettes
3.1.4 Autres fonctions utilisées
3.2 Configuration STEP 7
4 Utilisation de l’application exemple
4.1 Exemple 1
4.2 Exemple 2
4.3 Conseils et remarques
Téléchargement:
|
Contenu du téléchargement |
Téléchargement |
|
Documentation La documentation présente toutes les étapes de développement indispensables afin de reproduire les exemples de cette FAQ. |
( 862 KB )
|
|
Code Le fichier archive contient un projet exemple WinCC flexible 2008 intégré à STEP7 |
( 3872 KB )
|
Informations supplémentaires:
|
Titre |
Lien |
|
Comment créer un archivage de longue durée avec WinCC Flexible (à l’aide de scripts)? |
Article-ID: 48015332 |
Remarque sur la sécurité: Les fonctions et solutions décrites dans cet article se limitent principalement à la présentation et à la réalisation des tâches d’automatisation. Soyez svp vigilant quant au fait que la mise en réseau de votre installation avec d’autres parties d’installations à l’aide de votre réseau d’entreprise ou d’Internet, demande de mettre en œuvre des mesures de protection adaptées en termes de Sécurité Industrielle. Vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet dans l’article-ID 50203404.
Mots-clés :
Traçabilité de lots, stockage de données, protocole, informations de production, rapport de lots, fichiers de lots
|