afficher la liste des articles
Rack PC -- Informations sur les produits -- Contrôle de compatibilité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelle compatibilité les SIMATIC Rack PCs, Box PCs et Panel PCs possèdent-ils ?
Disques durs installés dans les PC industriels.
Hot-Swap avec les disques durs amovibles du SIMATIC RACK PC 840 ou SIMATIC RACK PC 840 V2
Microbox -- Montage et paramétrage du matériel -- Raccordement d'appareils
Quelles sont les nouvelles caractéristiques des processeurs Intel® Atom™ et quels avantages apportent-ils sur les SIMATIC IPC dans l'exploitation des logiciels SIMATIC ?
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelles sont les références des piles de sauvegarde pour les SIMATIC IPC et SIMATIC Field PG ?
Quelle compatibilité les SIMATIC Rack PCs, Box PCs et Panel PCs possèdent-ils ?
Pourquoi un écran connecté sous tension sur un Microbox n'est-il pas reconnu?
Box PC -- Informations sur les produits -- Description du système
Quelles sont les nouvelles caractéristiques des processeurs Intel® Atom™ et quels avantages apportent-ils sur les SIMATIC IPC dans l'exploitation des logiciels SIMATIC ?
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelles sont les références des piles de sauvegarde pour les SIMATIC IPC et SIMATIC Field PG ?
Quelle compatibilité les SIMATIC Rack PCs, Box PCs et Panel PCs possèdent-ils ?
Comment peut-on améliorer les performances de l'interface USB sur les nouveaux SIMATIC IPC (de la génération "C") ?
Quel courant de démarrage ont les Box et Panel PCs avec une alimentation DC?
Microbox -- Initialisation du système -- Installation et mise à jour de logiciel
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelle compatibilité les SIMATIC Rack PCs, Box PCs et Panel PCs possèdent-ils ?
Avec quelle base de données pouvez-vous archiver des Tags et des messages sous WinCC flexible Runtime sur un PC industriel ?
Comment installer WinCC flexible Runtime sur un système d’exploitation Microsoft Windows XP Embedded ?
A quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation de Enhanced Write Filters (EWF) dans des IPCs SIMATIC avec Windows XP Embedded Standard ?
Pourquoi l'installation de SQL Express 2005 s'interrompt-elle sur un SIMATIC IPC équipé d'un système d'exploitation "Embedded" ?
Panel PC -- Informations sur les produits -- Contrôle de compatibilité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelle compatibilité les SIMATIC Rack PCs, Box PCs et Panel PCs possèdent-ils ?
A quoi faut-il faire attention lors d'un affichage de message sur un Panel PC 477?
Image Creator -- Initialisation du système -- Installation et mise à jour de logiciel
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelle compatibilité les SIMATIC Rack PCs, Box PCs et Panel PCs possèdent-ils ?
Incompatibilité entre SIMATIC STEP 7 / PCS 7 / WinCC et le logiciel "GHOST Corporate Edition" de Symantec
PC Components (Harddisk, Prommer, USB Adapter, etc.) -- Informations sur les produits -- Données techniques et certificats
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelles versions de Citrix sont validées avec un client léger SIMATIC Thin Client V1.4 ?
Quelle compatibilité les SIMATIC Rack PCs, Box PCs et Panel PCs possèdent-ils ?
Taille du Moniteur LCD 18 pouces
Taille du Moniteur LCD 15 pouces
Taille du Moniteur LCD 12 pouces
Rack PC -- Informations sur les produits -- Description du système
Comment surveiller et réaliser une maintenance à distance sur un PC industriel SIMATIC (vidéo)?
Comment exploiter un SIMATIC RACK PC en tant que serveur industriel (vidéo)?
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelles sont les références des piles de sauvegarde pour les SIMATIC IPC et SIMATIC Field PG ?
Quelle compatibilité les SIMATIC Rack PCs, Box PCs et Panel PCs possèdent-ils ?
Comment peut-on améliorer les performances de l'interface USB sur les nouveaux SIMATIC IPC (de la génération "C") ?
DiagMonitor -- Informations sur les produits -- Vérifier la compatiblité
Outil de compatibilité pour l'automatisme et les entraînements
Quelle compatibilité les SIMATIC Rack PCs, Box PCs et Panel PCs possèdent-ils ?
Quelle compatibilité les SIMATIC Rack PCs, Box PCs et Panel PCs possèdent-ils ?
Nº de référence:

Outil de compatibilité
Un "Outil de Compatibilité" est à votre disposition sur le site Service & Support. Il regroupe les informations sur la compatibilité entre les différents SIMATIC IPCs et différents logiciels pour IPC de différentes versions.

Il a été conçu pour vous aider sur les questions de compatibilité entre les nombreux produits logiciels SIMATIC.

Votre retour d'expérience sur cet Outil de Compatibilité serait fortement apprécié par nos services. C'est pourquoi nous vous remercions de remplir et de nous retourner la fiche de retour d'expérience correspondante.

Le tableau ci-dessous contient le lien d'accès à cet outil de compatibilité et à la fiche de retour d'expérience.

Instructions succinctes
Pour connaitre les informations de compatibilité souhaitées, il faut d'abord choisir le "composant principal" (WinCC, PCS 7, STEP 7, ...). A ce "composant principal", il faut ensuite ajouter les autres composants (tels que systèmes d'exploitation, scanneurs de virus, autres produits SIMATIC, ...). Une fois que ces composants sont choisis, une liste de compatibilité peut être affichée en cliquant sur le bouton "montrer compatibilité" ("Show compatibility"). Une description détaillée de l'outil est disponible dans le fichier Online_Help.pdf fourni dans le tableau ci-dessous.
 
Contenu

Lien/Téléchargement

Lien vers l'utilitaire de compatibilité :
https://support.automation.siemens.com/kompatool/index.html?lang=en
Documentation
Online_Hilfe.pdf
Formulaire de retour d'expérience :
Votre retour d'expérience afin d'améliorer l'Outil de Compatibilité.


Notes spécifiques aux produits

Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous la compatibilité entre les différents SIMATIC IPCs et différents logiciels pour IPC de différentes versions.

Attention, les différentes versions logicielles pour SIMATIC IPC n'ont pas toutes été testées et validées pour ce qui est de la compatibilité.

SIMATIC Rack PCs

52255904_SIMATIC_Rack_PCs_Kompatibilitätsliste.pdf ( 15 KB )

SIMATIC Box PCs

52255904_SIMATIC_Box_PCs_Kompatibilitätsliste.pdf ( 15 KB )

SIMATIC Panel PCs

52255904_SIMATIC_Panel_PCs_Kompatibilitätsliste.pdf ( 15 KB )

Mots-clés
SIMATIC PC DiagMonitor, SIMATIC PC BIOS Manager, SIMATIC PC Image & Partition Creator, RAID System, Compact Flash, SSD

 

 ID contribution:52255904   Date:2012-10-15