afficher la liste des articles
Box PC -- Montage et paramétrage du matériel -- Raccordement d'appareils
A quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation de logiciels SIMATIC sur des SIMATIC IPC227D et IPC277D ?
Quelles sont les possibilités pour commander séparément les connecteurs d'alimentation pour les pupitres ?
Numéro de Slot d'un emplacement  PCI
Comment connecter la PS Extension Board de la CPU 41x-2 PCI V3.4 à l'alimentation interne du Box PC 627 an?
Panel PC -- Montage et paramétrage matériel -- Raccordement d'appareils
Quelles sont les références des piles de sauvegarde pour les SIMATIC IPC et SIMATIC Field PG ?
A quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation de logiciels SIMATIC sur des SIMATIC IPC227D et IPC277D ?
Quelles sont les possibilités pour commander séparément les connecteurs d'alimentation pour les pupitres ?
Pourquoi ne doit-on pas démarrer un PC SIMATIC lorsque l'alimentation UPS se trouve en mode secouru ?
A quoi faut-il prendre garde lors de la mise en place d'un SIMATIC Panel PC 477 (variante DC 24V) ?
Etiquettes pour touches programmables des Panel PC's
Comment connecter la PS Extension Board de la CPU 41x-2 PCI V3.4 à l'alimentation interne du Box PC 627 an?
Peut-on raccorder un clavier sur l'interface USB ou sur un HUB – USB des "SIMATIC Panel PC " ?
A quoi faut-il faire attention lors de l'utilisation de logiciels SIMATIC sur des SIMATIC IPC227D et IPC277D ?
Nº de référence:

Description
L'affectation des interfaces LAN pour les réseaux d'automatisation ne peut pas se réaliser arbitrairement sur SIMATIC IPC227D / 277D. L'intégration des réseaux d'automatisation doit être réalisée via l'interface Ethernet X2 (repérée par PN/IE (LAN) X2). L'utilisation de protocoles d'automatisation au niveau de l'interface Ethernet X1 (repérée par PN/IE (LAN) X1) n'est pas validée. Construisez votre système comme indiqué dans l'exemple suivant:


Figure 01

Indication
Le pilote LAN  V2.4.1 pour l'interface LAN X1 (EG20T) intégrée au chipset ne supporte que la communication TCP/IP et non les protocoles nécessaires en automatisation.

 ID contribution:51794442   Date:2011-10-26