|
FRAGE:
Welche SW- und HW-Voraussetzungen müssen für die Installation der SIMATIC PCS 7-Bausteinbibliothek PAC3200 V1.1 erfüllt sein?
ANTWORT:
Hardware-Voraussetzungen:
Für die Installation gelten die Bedingungen von SIMATIC PCS 7.
Für den Einsatz in der S7-400 wird mindestens eine S7 CPU414-2 vorausgesetzt.
Für den Einsatz der Software PLC WinAC RTX2010 werden folgende CPs vorausgesetzt:
CP5613 / CP5623 (zyklische und a-zyklische Anbindung)
CP5611 / CP5621 (nur a-zyklische Anbindung)
Software-Voraussetzungen:
Die Bibliothek setzt eine der folgenden SIMATIC PCS 7-Versionen voraus:
SIMATIC PCS 7 V6.1 SP3
SIMATIC PCS 7 V7.0 SP3
SIMATIC PCS 7 V7.1 ohne und mit SP1/SP2/SP3
Der Einsatz der Software PLC WinAC RTX2010 setzt SIMATIC PCS 7 V7.1 SP2 voraus.
|