afficher la liste des articles
Multi Panel -- Création de la configuration HMI -- Tuyau et trucs pour la configuration
Comment écrire ou lire des données dans un fichier au moyen d'un script sur un Comfort Panel avec SIMATIC WinCC (TIA Portal) ?
Comment créer un programmateur horaire avec WinCC flexible ?
Comment animer des objets avec des scripts dans WinCC Comfort et WinCC Advanced ?
Dans quelles versions le pupitre MP377 15" Touch daylight readable est-il sélectionnable ?
Comment configure-t-on une liaison entre un WinCC flexible Runtime (PC/Panel) et un S7-300/400 sous Profibus/MPI ?
Création de sous tiret (underscore) avec le MP 270
Comment activer directement certaines commandes du système (Control Panel) au niveau du runtime d'un appareil ?
Création de sous tiret (underscore) avec le MP 270
Nº de référence:

QUESTION:
Comment puis-je créer un sous tiret avec le MP270 ?

RÉPONSE:
Vous pouvez créer le sous-tiret avec la combinaison suivante"Shift + Espace" simultanément. Mais ceci seulement avec  ProTool Version 5.2/SP2 ou plus.
 

 ID contribution:5109872   Date:2000-10-10