Problema AS-Interface es un sistema de bus
de campo abierto, independiente de fabricante, para la conexión en
red simple de sensores y actuadores binarios en el nivel de proceso
más bajo. Los componentes más importantes para poner en servicio
una línea AS-i son un maestor AS-i y diferentes esclavos estándares
así como esclavos seguros. El maestro AS-i establece la conexión
con un equipo de automatización de nivel superior, gestiona los
esclavos conectados, organiza el tráfico de datos en la línea de
AS-i y toma la configuración así como las funciones de diagnóstico
y supervisión.
En la gama de producto SIMATIC se ofrecen dos tipos de maestros
AS-i: Equipos para la conexión directa a los PLCs de S7 (CPs de
AS-i) o descentralizados como transición de red con sistemas de bus
de nivel superior tales como PROFINET (IE/AS-i Link) y PROFIBUS
(DP/AS-i Link).
El requisito en esta aplicación es mostrar al usuario cómo con
la ayuda de un bloque de diagnóstico universal de una librería
todos los sistemas maestro AS-i disponibles en la actualidad para
el S7-300/400 y el S7-1200 se pueden visualizar y diagnosticar de
una forma común.
Solución
La librería AS-Interface ASI_DIAG y ASI_DIAG_WEB le ofrecen la
posibilidad de diagnosticar los sistemas maestro AS-i de la forma
más sencilla, sin tener que realizar tareas de programación, y
visualizarlos en un panel HMI o en un buscador web, si hace
falta.
- El bloque de diagnósito AS-Interface ASI DIAG FB (FB 157)
ofrece los bits de estado para una línea AS-Interface (maestro y
esclavos conectados). En consecuencia, el bloque de diagnóstico lee
los datos de diagnóstico del maestro AS-i y los guarda en el bloque
de datos de instancia.
- El bloque AS-Interface ASI HMI FB (FB 158) se puede usar para
visualizar los datos de diagnóstico en un entorno de WinCC flexible
o a través de un buscador web.
Los bloques de diagnóstico se han realizado para las CPUs del
S7-300/400 y del S7-1200.
| PLC |
Software de
ingeniería para los bloques de librería y ejemplo de
aplicación |
Maestros AS-i
permitidos |
| S7-300 / 400 |
STEP 7 V5.5 |
DP/AS-i Link 20E
DP/AS-i LINK Advanced
DP/AS-i F-Link
IE/AS-i LINK PN IO
CP 343-2, CP343-2 P |
| STEP 7 V11 SP2 (TIA Portal ) |
CP 343-2, CP343-2 P |
| S7-1200 |
STEP 7 V11 SP2 (TIA Portal ) |
CM1243-2 |
Puesta en servicio del hardware usando el ejemplo S7-300/400
y STEP 7 V5.5
Visualización WinCC flexible La interfaz de usuario de
diagnóstico se realiza usando el FB ASI HMI (FB 158):
Visualización Web La interfaz de usuario de
diagnóstico se realiza usando el FB ASI HMI (FB158) y
javascript:
Descargas para el S7-300/400 y STEP 7 V5.5 SP2
| Contenidos de las
descargas |
Descarga |
Documentación
Descripción de la librería: Bloque de diagnóstico universal y
plantilla HMI para AS-Interface |
 |
|
Código
Librería AS-i (ASI_DIAG, ASI_DIAG_WEB)
proyecto STEP 7 (con visualización en WinCC flexible integrada,
con visualización web integrada) |
 |
Descargas para el S7-300/400 y STEP 7 V11 SP2 (TIA Portal
)
| Contenidos de las
descargas |
Descarga |
Documentación
Descripción de la librería: Bloque de diagnóstico y plantilla HMI
para AS Interface en el TIA-Portal |
 |
|
Código
Librería AS-i (ASI_DIAG, ASI_DIAG_WEB)
proyecto TIA Portal (con visualización en WinCC flexible
integrada, con visualización web integrada) |
 |
Descargas para el S7-1200 y STEP 7 V11 SP2 (TIA Portal
)
| Contenidos de las
descargas |
Descarga |
Documentación
Descripción de la librería: Bloque de diagnóstico y plantilla HMI
para AS Interface en el TIA-Portal |
 |
|
Código
Librería AS-i (ASI_DIAG, ASI_DIAG_WEB)
proyecto TIA Portal (con visualización en WinCC flexible
integrada, con visualización web integrada) |
 |
Nota para el S7-400 El bloque de diagnóstico FB ASI
DIAG usa internamente la SFC 70 (GEO_LOC) y sólo se puede utilizar
con CPUs a partir de una versión de firmware específica. Se dispone
de más información en la lista de instrucciones de las CPUs del
S7-400.
Información adicional
| Título |
Enlace |
| Bloque de diagnóstico universal y
plantilla HMI para AS-Interface Safety Monitor |
Entrada con ID: 51339169 |
| Interfaz de comandos adecuada para el
CP 343-2 (P) y el DP/ AS-i (F) Link para AS-Interface |
Entrada con ID: 51678777 |
| Lista de instrucciones S7-400 CPU
412-2 PN/DP, 414-3 PN/DP, 414F-3 PN/DP, 416-3 PN/DP, 416F-3
PN/DP |
Entrada con ID:
44395684 |
Últimos cambios Visualización adicional a través de
buscador web
|