Beitragsliste anzeigen
SIMATIC IPC EWF-Manager
Bestellnummer:

Beschreibung
In der Anlage steht Ihnen kostenlos die Software "SIMATIC IPC EWF-Manager" als Download zur Verfügung.

Der EWF (Enhanced Write Filter) schützt eine oder mehrere Partitionen vor ungewollten Schreibzugriffen oder Änderungen.

Zum Bedienen des SIMATIC IPC EWF-Manager bietet Microsoft das Kommandozeilen Programm "ewfmgr" an. Konfiguration und Statusabfragen werden dabei ausschließlich per Kommandozeile eingegeben.

Mit dem SIMATIC Industrie PC SIMATIC IPC EWF-Manager ist das Konfigurieren wesentlich einfacher und komfortabler:

  • Im Icon-Tray der Windows Task-Leiste lassen sich die Zustände ausgewählter Partitionen einblenden und überwachen.
  • Der EWF wird komfortabel über eine grafische Oberfläche konfiguriert.

Hinweis
Weitere Informationen zum SIMATIC IPC EWF-Manager finden Sie in der beigefügten Dokumentation (PDF-Dokument).

Hardwarevoraussetzungen
Dieser Beitrag wurde für den SIMATIC IPC EWF-Manager erstellt und ist auf allen SIMATIC IPCs mit den unten genannten Windows Embedded Versionen ablauffähig.

Softwarevoraussetzungen
Der SIMATIC IPC EWF-Manager wurde für Windows Embedded Betriebsysteme mit EWF entwickelt.

Folgende Versionen von Windows Embedded werden unterstützt:

  • Windows XP Embedded Feature Pack 2007
  • Windows XP Embedded UPR1
  • Windows Embedded Standard 2009
  • Windows Embedded Standard 7

Downloads
 
Inhalt der Downloads

Download

Dokumentation 
Installation und Bedienung des SIMATIC IPC EWF-Managers
SIMATIC EWF-Manager Help ( 533 KB )
Code 
Tool "SIMATIC IPC EWF-Manager"
Setup EWF-Manager ( 20540 KB )

 

 Beitrags-ID:50867677   Datum:2011-06-16 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
SIMATIC IPC DiagBase Download
SIMATIC Embedded Automation SIMAT ...
SIMATIC Embedded Automation SIMAT ...
Warum wird kein Bild des SIMATIC ...
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour