afficher la liste des articles
SIMATIC IPC EWF-Manager
Nº de référence:

Description
Vous trouverez, ci-joint, le logiciel "SIMATIC IPC EWF-Manager" à télécharger gratuitement.

EWF (Enhanced Write Filter) protège une ou plusieurs partitions contre les accès non autorisés ou les modifications.

Pour utiliser le filtre EWF, Microsoft propose un programme en ligne de commande "ewfmgr". La configuration et la détermination de l'état se font exclusivement par ligne de commande.

Avec SIMATIC IPC EWF-Manager, la configuration est nettement simplifiée et plus facile d'utilisation:

  • Les états des partitions sélectionnées peuvent être affichés et surveillés par une icône dans la barre des tâches de Windows.
  • L'EWF est facilement configuré via une interface graphique.

Note
Vous trouverez d'autres informations sur SIMATIC IPC EWF-Manager dans la documentation joint (document PDF).

Conditions matérielles requises
Cet article a été créé pour le SIMATIC IPC EWF-Manager et peut fonctionner sur tous les SIMATIC IPC avec les versions de Windows Embedded ci-dessous.

Conditions logicielles requises
SIMATIC IPC EWF-Manager a été développé pour les systèmes d'exploitation Windows Embedded avec EWF.

Les versions suivantes de Windows Embedded sont prises en charge :

  • Windows XP Embedded Feature Pack 2007
  • Windows XP Embedded UPR1
  • Windows Embedded Standard 2009
  • Windows Embedded Standard 7

Téléchargements
 
Contenu du téléchargement

Téléchargement

Documentation 
Installation et utilisation de SIMATIC IPC EWF-Manager
SIMATIC EWF-Manager Help ( 533 KB )
Code 
Tool "SIMATIC IPC EWF-Manager"
Setup EWF-Manager ( 20540 KB )

 

 ID contribution:50867677   Date:2011-08-08 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
Téléchargement SIMATIC IPC DiagBase
SIMATIC Embedded Automation SIMAT ...
SIMATIC Embedded Automation SIMAT ...
Pourquoi aucune image du PC SIMAT ...