|
Description Lors du changement d'un CP1613 A2 par un CP1623, vous devez vous assurer que les conditions matérielles et logicielles suivantes soient remplies :
Conditions matérielles Le CP1623 supporte une technologie d'emplacement (slot) dans le PC plus récente ; cela signifie que la CP1623 nécessite un emplacement PCI Express dans le PC au lieu d'un emplacement PCI ou PCI-X, comme requis par le CP1613 A2.
Des informations sur les emplacements PCI dans lesquels les différentes cartes CP Ethernet Industriel et PROFIBUS PC peuvent être utilisées, sont disponibles dans l'article-ID: 15350579.
Conditions logicielles Le CP1613A2 peut être utilisé avec toutes les versions courantes du logiciel SIMATIC NET PC Software à partir de la version V6.2 SP1.
Le CP1623 est supporté à partir du logiciel SIMATIC NET PC Software version V7.0 + Hotfix 1 (SIMATIC NET CD Edition 2007 + HF1).
La libération de la livraison de la CP1623 est disponible dans l'article-ID : 28402000.
Note
-
Le cas échéant, d'autres directives de libération de produits Siemens tels que WinCC, PCS7, etc... sont également à respecter.
- Le CP1623 ne possède pas d'interface ITP 15 points comme le CP1623 A2. L'adaptateur SCALANCE X101-1 AUI permet d'effectuer le raccordement d'un segment AUI à un CP1623. Vous trouverez l'article de libération du SCALANCE X101-1 AUI dans l'article ID 23588554 .
Autre information
- Les informations traitant de la compatibilité entre les système d'exploitation Microsoft Windows et les CP1623 et CP1613 A2 sont disponibles dans l'article ID : 23785421.
- Les informations traitant de la compatibilité entre SIMATIC NET CD et le système d'exploitation Microsoft Windows sont disponibles dans l'article ID: 9859007.
|