|
Beschreibung Für den Umstieg von CP1613 A2 nach CP1623 müssen folgende Hardware- und Software-Voraussetzungen erfüllt sein:
Hardware-Voraussetzungen Der CP1623 unterstützt einen neuere PC-Steckplatztechnologie, d.h. der CP1623 benötigt einen PCI-Express Steckplatz im PC anstatt eines PCI- oder PCI-X Steckplatzes wie der CP 1613 A2.
Informationen darüber, in welchen PCI-Steckplätzen die verschiedenen Industrial Ethernet und PROFIBUS PC CPs betrieben werden können, finden Sie unter folgender Beitrags-ID: 15350579.
Software-Voraussetzungen Der CP1613A2 kann mit allen aktuellen SIMATIC NET PC Software Versionen ab V6.2 SP1 betrieben werden.
Der CP1623 wird ab der SIMATIC NET PC Software V7.0 + Hotfix 1 (SIMATIC NET CD Edition 2007 + HF1) unterstützt.
Unter der Beitrags-ID 28402000 finden Sie die Lieferfreigabe des CP1623.
Hinweis
- Ggf. sind noch weitere Freigaberichtlinien für Siemens-Produkte wie z.B. WinCC, PCS 7 etc. zu beachten.
- Der CP1623 besitzt keine 15-polige ITP-Schnittstelle wie der CP1613 A2. Für die Anbindung eines AUI-Segments an den CP1623 steht Ihnen der Medienkonverter SCALANCE X101-1 AUI zur Verfügung. Unter der Beitrags-ID 23588554 finden Sie die Lieferfreigabe des SCALANCE X101-1 AUI.
Weitere Informationen
- Informationen darüber, mit welchen Microsoft Windows Betriebssystemen der CP1623 und der CP1613 A2 freigegeben ist, finden Sie unter folgender Beitrags-ID: 23785421.
- Informationen darüber, welche SIMATIC NET CD mit welchem Microsoft Windows Betriebssystem freigegeben ist, finden Sie unter folgender Beitrags-ID: 9859007.
|