|
Beschreibung Die aktuelle Version von STEP 7 (TIA Portal) V12 erhalten Sie von Ihrem Vertriebspartner. Vor der Installation von STEP 7 (TIA Portal) V12 sollten Sie die folgenden Punkte beachten:
- Hardware-Voraussetzungen
- Software-Voraussetzungen
- Administratorrechte
- Parallelinstallation von STEP 7 (TIA Portal) V12 zu anderen STEP 7 Versionen
- Kompatibilität zu anderen SIMATIC HMI Produkten
- Kompatibilität zu Projekten aus STEP 7 V5.4 und V5.5
- Deinstallation von STEP 7 V12
- STEP 7 V12 Software reparieren
- Deinstallation von WinCC (TIA Portal) Professional
- Installationsreihenfolge von SIMATIC Produkten für das TIA Portal
In der nachstehenden Tabelle erhalten Sie einen Überblick, welche Voraussetzungen allgemein für die Installation von STEP 7 Basic / Professional V12 erforderlich sind:
| Nr. |
Voraussetzungen für die Installation von STEP 7 Basic / ProfessionalV12 |
| 1 |
Hardware-Voraussetzungen
Für die Installation von STEP 7 Basic / Professional V12 muss Ihr PC mindestens die folgenden Voraussetzung erfüllen:
- Prozessor: Core i5, 2,4 GHz oder vergleichbar
- Arbeitsspeicher:
- 3GB für PC/PG Hardware 32 Bit Betriebssystem
- 8GB für PC/PG Hardware 64 Bit Betriebssystem
- Festplatte: 250 GB S-ATA HDD
- Grafik: Min. 1280x1024
- Bildschirm: 15" SXGA + Display (1400 x 1050)
|
| 2 |
Software-Voraussetzungen
STEP 7 Professional / Basic V12 sind für die folgenden Betriebssysteme (32-bit, für Windows 7 auch 64-Bit) freigegeben:
- MS Windows XP Home SP3 (nur für STEP 7 Basic)
- MS Windows XP Professional SP3
- MS Windows 7 Home Premium SP1(nur für STEP 7 Basic)
- MS Windows 7 Professional SP1
- MS Windows 7 Enterprise SP1
- MS Windows 7 Ultimate SP1
- MS Windows 2003 Server R2 Standard Edition SP2 (nur für STEP 7 Professional)
- MS Windows Server 2008 Standard Edition SP2 (nur für STEP 7 Professional)
|
| 3 |
Administratorrechte
Für die Installation von STEP 7 (TIA Portal) V12 benötigen Sie für Ihren PC die Administratorrechte. |
| 4 |
Parallelinstallation von STEP 7 (TIA Portal) V12 zu anderen STEP 7 Versionen:
Sie können auf Ihrem Rechner zusätzlich zu STEP 7 (TIA Portal) V12 auch parallel andere STEP 7 Versionen installieren:
- STEP 7 (TIA Portal) V11
- STEP 7 V5.4 oder V5.5
- STEP 7 Professional 2006/2010
- STEP 7 Basic V10.5
- STEP 7 Micro/WIN
Hinweis
Der parallele Onlinebetrieb von STEP 7 V5.5 oder älter und STEP 7 Basic / Professional V12 ist nicht freigegeben. |
| 5 |
Kompatibilität zu anderen SIMATIC HMI Produkten
Die folgenden SIMATIC HMI Produkte können Sie parallel zu STEP 7 (TIA Portal) V12 auf Ihrer Festplatte installieren:
- WinCC flexible (ab 2008) und
- WinCC (ab V7.0+SP2)
Hinweis
WinCC V7.0+SP1 oder kleiner kann nicht zu STEP 7 (TIA Portal) V12 parallel installiert werden. |
| 6 |
Kompatibilität zu Projekten aus STEP 7 V5.4 und V5.5
Mit der Funktion "Projekt > Projekt migrieren..." in STEP 7 V12 können Sie Projekte, die mit STEP 7 V5.5 und STEP 7 Professional 2010 erstellt wurden, in STEP 7 V12 migrieren. Die STEP 7 Projekte, die eine Projektierung mit WinCC oder WinCC flexible enthalten, können Sie auch mit den enthaltenen WinCC flexible-Anteilen ins TIA Portal V12 migrieren. Enthaltene Projektierungen erstellt mit WinCC V7.0+SP2 oder kleiner werden aktuell nicht mit migriert. Auf Ihrem Rechner müssen dann die folgenden Komponenten installiert sein:
- STEP 7 V5.4+SP5 oder STEP 7 V5.5
- ab WinCC V7.0+SP2 oder WinCC flexible 2008+SP2
Hinweis
WinCC V7.0+SP1 oder kleiner kann nicht migriert werden. |
| 7 |
Deinstallation von STEP 7 V12
Sie haben zwei Möglichkeiten, um STEP 7 Basic / Professional V12 zu deinstallieren:
1. Deinstallation über die Systemsteuerung (unter Windows 7)
- Klicken Sie in der Systemsteuerung auf "Programme" und wählen Sie im nachfolgenden Dialog "Programme und Funktionen".
- Doppelklicken Sie im Dialog "Programm deinstallieren oder ändern" auf die Applikation "Siemens Totally Integrated Automation Portal V12" und klicken Sie bei der nachfolgenden Meldung auf "Ja".
- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
2. Deinstallation mit der SIMATIC STEP 7 V12 CD
- Legen Sie die STEP 7 V12 CD in das CD-Laufwerk ihres Rechners ein.
- Wenn das Setup-Programm nicht automatisch startet, öffnen Sie die Datei "Start.exe".
- Wählen Sie die Sprache, in der Sie die Dialoge angezeigt haben wollen.
- Aktivieren Sie das Optionsfeld "Deinstallieren" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
|
| 8 |
STEP 7 V12 Software reparieren
Wenn die Installation von STEP 7 Basic / Professional V12 fehlerhaft ist, oder durch ein Ereignis beschädigt wurde, haben Sie die Möglichkeit, die STEP 7 V12 zu reparieren.
- Legen Sie die STEP 7 V12 CD in das CD-Laufwerk ihres Rechners ein.
- Wenn das Setup-Programm nicht automatisch startet, öffnen Sie die Datei "Start.exe".
- Wählen Sie die Sprache, in der Sie die Dialoge angezeigt haben wollen.
- Aktivieren Sie das Optionsfeld "Reparieren" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
- Folgen Sie den Bildschirmanweisungen.
|
| 9 |
Deinstallation von WinCC (TIA Portal) Professional
Erfolgt ein Abbruch der Installation von STEP 7 (TIA Portal) V12 und die Meldung, dass Sie vorher WinCC Professional V11 deinstallieren müssen, obwohl Sie aber die Deinstallation schon durchführten, kann ein Registry-Schlüssel hierfür die Ursache sein. Um den Registry-Eintrag z.B. unter Windows 7 zu entfernen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie in Windows 7 die Registry, indem Sie "Regedit" unter "Programme/Dateien durchsuchen" eingeben. Bestätigen Sie mit Enter.
- Öffnen Sie den Pfad:
Unter Windows 7 32 Bit:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens\Automation\_InstalledSW\
TIAP11\TIA_ES_V11\PrivateProperties\INST_TYPE_LEVEL_INTERNAL
Unter Windows 7 64 Bit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Siemens\
Automation\_InstalledSW\TIAP11\TIA_ES_V11\PrivateProperties\
INST_TYPE_LEVEL_INTERNAL
- Entfernen Sie den Eintrag "4_0_Professional".
- Nach einem Neustart können Sie STEP 7 (TIA Portal) V12 installieren.

Bild 01
|
| 10 |
Installationsreihenfolge von SIMATIC Produkten für das TIA Portal
Installieren Sie zuerst STEP 7 (TIA Portal), da sich die HMI-Produkte in STEP 7 integrieren. Anschließend die HMI-Produkte und nachfolgend die optionalen Softwarepakete (z.B. STARTER, SINAMICS Startdrive, ...). Nachfolgend ein Beispiel für die Reihenfolge der Installation:
- SIMATIC STEP 7 Professional V12
- SIMATIC WinCC Professional V12
- SINAMICS Startdrive
- STEP 7 Safety
Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie unter der Beitrags-ID: 64847781. |
Wichtig
Dieser Beitrag enthält Informationen zum Bearbeiten der Registrierung. Sie sollten eine Sicherungskopie der Registrierung erstellen, bevor Sie die Registrierung bearbeiten. Weitere Informationen zum Erstellen einer Sicherungskopie, zum Wiederherstellen und Bearbeiten der Registrierung finden Sie in der Microsoft Knowledge Base unter der Beitrags-Nr. 256986. Die unkorrekte Verwendung des Registrierungseditors kann schwerwiegende Probleme verursachen, die das gesamte System betreffen und eine Neuinstallation erforderlich machen. Benutzen Sie den Registrierungseditor auf eigene Verantwortung.
|