|
Beschreibung Die Installation eines der Sicherheitsupdates KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 von Microsoft verursacht einen massiven Ressourcenverbrauch (Anstieg der Handles) in WinCC Runtime (OS Runtime, WinCC Runtime Professional V11). Dieser Ressourcenverbrauch kann bis zum Stillstand von WinCC Runtime führen.
Es wird dringend geraten, von einer Installation eines der Sicherheitsupdates KB2467174, KB2467175, KB2465361, KB2465367 von Microsoft abzusehen.
Detaillierte Informationen zu diesen Sicherheitsupdates finden Sie bei Microsoft unter den Links:
Eine Abhilfe finden Sie in den nachfolgenden FAQs unter der korrespondierenden KB Nummer.
Hinweis
Beachten Sie auch die Beiträge
"Welche Microsoft Security Patches sind bei SIMATIC WinCC auf Verträglichkeit getestet?" unter der Beitrags-ID: 18752994 und
"Welche Microsoft Security Patches sind bei SIMATIC PCS 7 auf Verträglichkeit getestet?" unter der Beitrags-ID: 18490004.
|