|
SIPLUS RIC bietet höchste Funktionalität und Modularität, um die Anforderungen zur Überwachung und Steuerung von räumlich verteilten Systemen unter extremen Umweltbedingungen zu erfüllen.
Es eignet sich daher für Branchen wie Öl & Gas, Wasser & Abwasser, Energieerzeugung und -verteilung und Transport/Verkehr.
NEU: Bibliotheken SIPLUS RIC S7 on WinAC RTX 2010
SIMATIC WinAC RTX bietet harte Echtzeit und hohe Performance. Das optimierte Laufzeitsystem ermöglicht die Bearbeitung von umfangreichen und anspruchsvollen Anwendungen parallel zur Steuerungsaufgabe. Die hohe Performance von WinAC RTX ermöglicht es auch, schnelle Steuerungslösungen bei geringer Prozessor-Belastung zu realisieren. WinAC RTX ist daher optimiert für den Betrieb auf embedded PC-Plattformen wie dem SIMATIC IPC427C oder dem S7-modular Embedded Controller. Diese Plattformen bieten durch ihren festplatten- und lüfterlosen Aufbau eine deutlich verbesserte Robustheit für eine Automatisierungsaufgabe. Details siehe SIMATIC Aktuell 44356710.
Realisierung der seriellen Protokolle:
- IEC 60870-5-101 Master und Slave
- IEC 60870-5-103 Master für Schutzgeräte
Nutzung der seriellen Interfaces von SIMATIC IPC427C oder dem S7-modular Embedded Controller
Com- Port getestet von
-
IPC427C
- S7-mEC EM PC Modul
externe Com- Ports (USB, Ethernet) sind möglich, jedoch aktuell nicht getestet
Einschränkung:
Protokolle zusammen mit CP340 (6ES7340-1AH02-0AE0) sind derzeit nicht freigegeben.
Realisierung des Netzwerkprotokolls:
- IEC 60870-5-104 Master und Slave
Nutzung der TCP/IP - Interfaces:
- von WinLC verwaltete LAN/PC- Schnittstelle
- von WINDOWS verwaltete Netzwerkadapter
- integrierte Ethernetschnittstelle freigegeben
Nutzung externe Adapter ist möglich, jedoch aktuell nicht freigegeben.
Redundanzgruppe über beide Schnittstellen ist möglich und freigegeben.
Folgende Bibliotheken sind zur Lieferung freigegeben:
| Protokolle |
Bestellnummer |
|
| IEC 60870-5-101 |
6AG6003-0BA50-0AA0 |
SIPLUS RIC IEC on WinAC RTX Bibliothek
Laufzeitsoftware für ein Automatisierungssystem, Einzellizenz für 1 Installation AS,
Protokoll IEC 870-5-101 Master und Slave, Funktionsbausteinbibliothek für WinAC |
| IEC 60870-5-104 |
6AG6003-0BB50-0AA0 |
SIPLUS RIC IEC on WinAC RTX Bibliothek
Laufzeitsoftware für ein Automatisierungssystem, Einzellizenz für 1 Installation für
Protokoll IEC 870-5-104 Master un Slave, Funktionsbausteinbibliothek für WinAC |
| IEC 60870-5-103 |
6AG6003-0AC50-0AA0 |
SIPLUS RIC IEC on WinAC RTX Bibliothek
Laufzeitsoftware für ein Automatisierungssystem, Einzellizenz für 1 Installation AS,
Protokoll IEC 870-5-103 Master, Funktionsbausteinbibliothek für WinAC |
|