|
Descrizione La comunicazione OP consente di scambiare dati tra stazioni operatore, ad esempio Operator Panel (OP), Touch Panel (TP) o WinCC e unità SIMATIC che supportano funzioni di comunicazione. Il servizio è possibile attraverso le sottoreti MPI, PROFIBUS e Industrial Ethernet.
La comunicazione OP mette a disposizione funzioni necessarie per il servizio e la supervisione. Queste funzioni sono integrate nel sistema operativo delle unità SIMATIC S7. Una CPU è in grado di mantenere contemporaneamente più collegamenti con una o anche con più stazioni operatore diverse.
Attivando la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" la comunicazione OP può essere accelerata notevolmente.
Le seguenti CPU supportano la funzione "Comunicazione S+S priorizzata".
| CPU |
Numero di ordinazione |
Firmware |
| CPU315-2 PN/DP |
6ES7315-2EH14-0AB0 |
V3.2 e successive |
| CPU315F-2 PN/DP |
6ES7315-2FJ14-0AB0 |
V3.2 e successive |
| CPU317-2 PN/DP |
6ES7317-2EK14-0AB0 |
V3.2 e successive |
| CPU317F-2 PN/DP |
6ES7317-2FK14-0AB0 |
V3.2 e successive |
| CPU319-3 PN/DP |
6ES7318-3EL01-0AB0 |
V3.2 e successive |
| CPU319F-3 PN/DP |
6ES7318-3FL01-0AB0 |
V3.2 e successive |
In queste CPU la funzione "Comunicazione S+S priorizzata" viene attivata nella configurazione hardware.
Nella configurazione hardware, fare doppio clic sulla CPU progettata per aprire la finestra di dialogo Properties. Nella scheda "Cycle/ Clock Memory" attivare la funzione ""Prioritized OCM communication".

Figura 01
Avvertenza
- Non è più garantita la coerenza dei dati con il programma applicativo. La coerenza deve essere assicurata dal programma applicativo.
- Il tempo di ciclo si prolunga.
Coerenza dei dati con funzioni PUT/GET
- Attivando la funzione "Comunicazione S+S priorizzata", la coerenza dei dati indicata non è più garantita poiché le variabili di comunicazione non sono più copiate in modo coerente nella o dalla memoria utente in blocchi fino a max. 240 byte nel punto di controllo ciclo del sistema operativo. Le variabili di comunicazione sono copiate nella o dalla memoria utente durante il tempo di esecuzione del programma applicativo. La coerenza deve essere assicurata dal programma applicativo.
Restano coerenti:
- accessi a byte, parola e doppia parola
- SFC14 "DPRD_DAT"
- SFC15 "DPWR_DAT"
- SFC81 "UBLKMOV"
- Se è necessaria una determinata coerenza di dati, le variabili di comunicazione nel programma utente delle CPU non devono superare i 240 byte.
Altre informazioni Il manuale "SIMATIC S7-300 CPU 31xC e CPU 31x: Dati tecnici" contiene nei capitoli 3.2.3 e 3.2.11 informazioni sulla funzione "Comunicazione S+S priorizzata". Il manuale è disponibile per il download come articolo: 12996906.
|