|
Descripción Con la comunicación OP se intercambian datos entre las estaciones de operador, por ejemplo un panel de operador (OP), un panel táctil (TP) o un WinCC, y los módulos SIMATIC con capacidad de comunicación. El servicio se puede realizar a través de subredes MPI, PROFIBUS e Industrial Ethernet.
Con la comunicación OP se ofrecen funciones que son necesarias para la supervisión y el control de operador. Dichas funciones están integradas en el sistema operativo de los módulos SIMATIC S7. Una CPU mantiene múltiples conexiones con una o varias estaciones de operador diferentes.
Cuando se activa la función "Comunicación OCM priorizada" se puede acelerar de manera notable la comunicación OP.
Las CPUs dadas a continuación permiten trabajar con la función "Comunicación OCM priorizada".
| CPU |
Número de referencia |
Firmware |
| CPU 315-2 PN/DP |
6ES7 315-2EH14-0AB0 |
a partir de V3.2 |
| CPU 315F-2 PN/DP |
6ES7 315-2FJ14-0AB0 |
a partir de V3.2 |
| CPU 317-2 PN/DP |
6ES7 317-2EK14-0AB0 |
a partir de V3.2 |
| CPU 317F-2 PN/DP |
6ES7 317-2FK14-0AB0 |
a partir de V3.2 |
| CPU 319-3 PN/DP |
6ES7 318-3EL01-0AB0 |
a partir de V3.2 |
| CPU 319F-3 PN/DP |
6ES7 318-3FL01-0AB0 |
a partir de V3.2 |
La activación de la función "Comunicación OCM priorizada" para las CPUs mencionada con anterioridad se realiza en la configuración de hardware.
En la Config. HW hacer doble clic sobre la CPU configurada para abrir el cuadro de diálogo de Propiedades. Ir a la pestaña "Ciclo / Marca de ciclo" y activar la función "Comunicación OCM priorizada".

Fig. 01
Consideración
- Se deja de garantizar la consistencia de los datos para el programa de usuario. La consistencia se debe de gestionar en el propio programa de usuario.
- El tiempo de ciclo se incrementa.
Consistencia de datos con las funciones PUT/GET
- Cuando se activa la función "Comunicación OCM priorizada", se deja de garantizar la especificada consistencia de datos, ya que las variables de comunicación en bloques de hasta 240 bytes no se copian de forma consistente en y desde la memoria de usuario en el punto de control de ciclo del sistema operativo. Las variables de comunicación se copian en y desde la memoria de usuario durante el tiempo de ejecución del programa de usuario. La consistencia se debe de gestionar en el propio programa de usuario.
Lo siguiente sigue siendo consistente:
- Acceso a Byte / Word / Doble-word
- SFC14 "DPRD_DAT"
- SFC15 "DPWR_DAT"
- SFC81 "UBLKMOV"
- Si se necesita una consistencia de datos definida, entonces las variables de comunicación en el programa de usuario de las CPUs no deben de ser mayores a los 240 bytes.
Información adicional El manual "Datos técnicos de SIMATIC S7-300 CPU 31xC y CPU 31x: ", apartados 3.2.3 y 3.2.11 ofrece información sobre la función "Comunicación OCM priorizada". El manual se encuentra disponible para su descarga en la entrada con ID: 12996906.
|