|
La commercialisation des packages logiciels est élargie pour les PC industriels SIMATIC déclinés avec des packages Runtime "WinCC Runtime Advanced" et "WinCC Runtime Professional".
Des bundles avec logiciels préinstallés sont également proposés pour les IPC427C et 477C (PRO) et pour le S7-mEC.
Packages Runtime avec WinCC Runtime Advanced La validation est valable pour tous les SIMATIC IPC et le SIMATC S7-mEC.
Les bundles avec logiciels préinstallés pour les PC industriels SIMATIC PC 427C et 477C (PRO) et pour le S7-mEC sont en préparation.
Packages Runtime avec WinCC Runtime Professional La validation pour les PC industriels SIMATIC avec les systèmes d'exploitation Windows XP Professional et Windows 7 comprend :
- Box IPC : 427C, 627B / 627C, 827B / 827C
- Rack IPC: 547C, 547D, 647B / 647C, 847B / 847C
- HMI IPC: 477C, 577C, 677B / 677C
Des bundles avec logiciels préinstallés sont en préparation pour les IPC 427C et 477C (PRO) avec les systèmes d'exploitation Windows Embedded Standard 2009 et Windows Embedded Standard 7.
Références des nouveaux packages Runtime avec logiciel SIMATIC WinCC V11:
SIMATIC WinCC Runtime Advanced (chaque fois avec la version la plus à jour)
incl. WinCC Recipes + Logging
| Package: WinCC RT Advanced; 128 Power Tags |
6AV2114-2BA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Advanced; 512 Power Tags |
6AV2114-2DA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Advanced; 2048 Power Tags |
6AV2114-2FA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Advanced; 4096 Power Tags |
6AV2114-2HA00-0AA0 |
SIMATIC WinCC Runtime Professional (chaque fois avec la version la plus à jour)
| Package: WinCC RT Professional; 128 Power Tags |
6AV2115-2BA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Professional; 512 Power Tags |
6AV2115-2DA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Professional; 2048 Power Tags |
6AV2115-2FA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Professional; 4096 Power Tags |
6AV2115-2HA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Professional; 8192 Power Tags |
6AV2115-2KA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Professional; 65536 Power Tags |
6AV2115-2MA00-0AA0 |
A noter impérativement: Un des packages logiciels SIMATIC doit être commandé simultanément avec un des PC industriels de la liste.
Les commandes ultérieures de package ne pourront plus être acceptées.
Lors du choix du matériel, il est impératif de consulter les conditions matérielles minimales requises pour le logiciel.
|