|
Die Vermarktung der Softwarepackages wird für die SIMATIC Industrie PC erweitert und auf die Runtime-Packages "WinCC Runtime Advanced" und "WinCC Runtime Professional" ausgedehnt.
Für die embedded IPC427C und 477C (PRO) und den S7-mEC werden auch Bundles mit vorinstallierter Software angeboten.
Runtime-Packages mit WinCC Runtime Advanced Die Freigabe erfolgt für alle SIMATIC IPC und den SIMATC S7-mEC.
Bundles mit vorinstallierter Software für die SIMATIC Industrie PC 427C und 477C (PRO) und den S7-mEC sind in Vorbereitung.
Runtime-Packages mit WinCC Runtime Professional Die Freigabe für die SIMATIC Industrie PC mit den Betriebsystemen Windows XP Professional und Windows 7 umfasst :
- Box IPC : 427C, 627B / 627C, 827B / 827C
- Rack IPC: 547C, 547D, 647B / 647C, 847B / 847C
- HMI IPC: 477C, 577C, 677B / 677C
Für die embedded IPC 427C und 477C (PRO) mit den embedded Betriebssystemen Windows Embedded Standard 2009 und Windows Embedded Standard 7 sind Bundles mit vorinstallierter Software in Vorbereitung.
Bestellnummern der neuen Runtime-Packages mit SIMATIC Software WinCC V11:
SIMATIC WinCC Runtime Advanced (jeweils aktuellste Version)
incl. WinCC Recipes + Logging
| Package: WinCC RT Advanced; 128 Power Tags |
6AV2114-2BA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Advanced; 512 Power Tags |
6AV2114-2DA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Advanced; 2048 Power Tags |
6AV2114-2FA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Advanced; 4096 Power Tags |
6AV2114-2HA00-0AA0 |
SIMATIC WinCC Runtime Professional (jeweils aktuellste Version)
| Package: WinCC RT Professional; 128 Power Tags |
6AV2115-2BA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Professional; 512 Power Tags |
6AV2115-2DA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Professional; 2048 Power Tags |
6AV2115-2FA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Professional; 4096 Power Tags |
6AV2115-2HA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Professional; 8192 Power Tags |
6AV2115-2KA00-0AA0 |
| Package: WinCC RT Professional; 65536 Power Tags |
6AV2115-2MA00-0AA0 |
Bitte unbedingt beachten: Zusammen mit einem der gelisteten Industrie PC muss gleichzeitig eines der SIMATIC Softwarepakete bestellt werden.
Nachträgliche Package- Bestellungen können nicht mehr akzeptiert werden.
Bei der Auswahl der Hardware sind unbedingt die Mindestanforderungen / Vorgaben der Software an die Hardware zu beachten.
|