Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Configuración y programación de la comunicación -- Utilizar módulos de comunicación
¿Cómo se copia el plano CFC "Modbus" en el proyecto del usuario, desde el proyecto ejemplo para OPEN MODBUS / TCP?
¿En qué se diferencian los parámetros de iniciación y los parámetros en tiempo de ejecución en los bloques para Modus TCP?
¿Por qué se muestra el valor de estado A090 (HEX) en los bloques para TCP, a pesar de haber introducido la licencia correcta?
¿Cuál es la diferencia entre la versión con licencia y la versión demo descargable para los bloques Modbus TCP?
¿Por qué se indica permanentemente el valor A083 (hex) en el parámetro de salida STATUS del bloque para Modbus TCP cuando el parámetro de entrada ENQ_ENR vale TRUE?
¿Cómo se transfieren datos con una longitud de telegrama variable a través del protocolo TCP y se recibirlos en una estación S7-300 a través de una CP Industrial Ethernet?
¿Cómo se programan los módulos de función FB14 "GET" y FB15 "PUT" en el programa del S7-300 para transferir más de 160 bytes de datos?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC S7 a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo UDP?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC S7 a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo TCP?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC S7 a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo de transporte ISO?
¿Cómo se programa el FC10 "AG_CNTRL"?
¿Qué comandos (CMD) del FC10 "AG_CNTRL" se pueden aplicar con las IE CPs?
¿Cuántos servicios de comunicación se pueden utilizar simultáneamente en una CPU del S7-300 utilizando la comunicación S7 y una CP343-1?
¿Qué puertos están liberados para la comunicación Modbus/TCP y cuántos clientes Modbus pueden comunicar con una CPU SIMATIC S7 como servidor Modbus?
Advertencia para la utilización de una instancia con varios IDs de enlace
Llamada interna del FC5 (AG_SEND) en los módulos cliente FTP (FC 40-44), para la CP343-1 IT (6GK7 343-1GX11-0XE0)
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB63 "TSEND", FB64 "TRCV", FB65 "TCON" y FB66 "TDISCON" para usar el protocolo ISO-on-TCP para intercambio de datos a través de la interfaz PROFINET integrada de una CPU o a través del CP443-1 Advanced?
¿Cómo se programan los módulos de comunicación FC11 y FC12 para el PROFINET IO-Device?
Llamada a los módulos de programación de las tarjetas de comunicación en varios niveles de ejecución
Modificación de los parámetros de entrada en los módulos de usuario "AG_SEND" y "AG_RECV" durante la ejecución de un servicio de comunicación
¿Qué hay que tener en cuenta la llamar a los módulos de comunicación FC5/50 "AG_SEND/AG_LSEND" y FC6/60 "AG_RCV/AG_LRCV", cuando se transfieren variables de tipo "REAL"?
¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar los módulos de comunicación FC53 "AG_SSEND" y FC63 "AG_SRECV"?
¿Cómo se programan los módulos de comunicación FC11 y FC12 para el PROFINET IO-Controller?
¿Cómo se puede crear una comunicación OPEN MODBUS / TCP desde un SIMATIC S7 y dónde se puede conseguir información adicional sobre ello?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FC50 y FC60?
Estado de fallo "0x7000" en los módulos de función FC6 / FC60 (AG_SEND) al realizar la comunicación SEND / RECEIVE en un S7-400
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FC5 y FC6?
Programa ejemplo: Comunicación S7 con los módulos SFB 14 ("GET") y SFB 15 ("PUT") en un S7-400
Programa ejemplo: Comunicación S7 con los módulos FB14 ("GET") y FB15 ("PUT") en una CPU 317-2PN/DP
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB8 "USEND" y FB9 "URCV" para el intercambio de datos en el S7-300?
"STATUS = 27" (0x1B) en la comunicación S7 del S7-300
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB14 "GET" y FB15 "PUT" para el intercambio de datos en el programa S7 de una CPU del S7-300?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB12 "BSEND" y FB13 "BRCV" para el intercambio de datos en el programa S7 de una CPU del S7-300?
Repetición del servicio "BSEND" (SFB12), cuando el módulo "BRCV" (SFB13) se encuentra en estado "Disable (deshabilitado)" ("EN_R = 0")
PROFIBUS CPs para S7-300/400 -- Configuración y programación de la comunicación -- Utilizar módulos de comunicación
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FC50 y FC60?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB12 "BSEND" y FB13 "BRCV" para el intercambio de datos en el programa S7 de una CPU del S7-300?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB14 "GET" y FB15 "PUT" para el intercambio de datos en el programa S7 de una CPU del S7-300?
¿Qué bloques para Modbus TCP se pueden renombrar o recablear cuando el número de los bloques Modbus ya se ha utilizado en el programa de usuario?
¿Cómo se programan los módulos de función FB14 "GET" y FB15 "PUT" en el programa del S7-300 para transferir más de 160 bytes de datos?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la utilización del protocolo PROFIBUS DP para el intercambio de datos entre módulos SIMATIC S5 y SIMATIC S7?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación para la comunicación entre módulos SIMATIC S5 y SIMATIC S7 a través de PROFIBUS, utilizando el acceso de capa 2 del protocolo FDL?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación para la comunicación entre módulos SIMATIC S5 y SIMATIC S7 a través de PROFIBUS, por medio del protocolo FDL?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la utilización del protocolo PROFIBUS FMS para intercambiar datos entre módulos SIMATIC S5 y S7, y para intercambiar datos entre módulos S5 y PCs?
Advertencia para la utilización de una instancia con varios IDs de enlace
Elaboración de datos de esclavos DP con una CP342-5 conectada a una CPU31x
Llamada a los módulos de programación de las tarjetas de comunicación en varios niveles de ejecución
Modificación de los parámetros de entrada en los módulos de usuario "AG_SEND" y "AG_RECV" durante la ejecución de un servicio de comunicación
¿Qué hay que tener en cuenta la llamar a los módulos de comunicación FC5/50 "AG_SEND/AG_LSEND" y FC6/60 "AG_RCV/AG_LRCV", cuando se transfieren variables de tipo "REAL"?
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FC5 y FC6?
¿Qué particularidades y propiedades ofrece la comunicación básica S7?
Profibus: Diagnóstico de los enlaces S7 con el Step 7
Repetición del servicio "BSEND" (SFB12), cuando el módulo "BRCV" (SFB13) se encuentra en estado "Disable (deshabilitado)" ("EN_R = 0")
¿Cómo se programan los bloques de comunicación FB8 "USEND" y FB9 "URCV" para el intercambio de datos en el S7-300?
Particularidades en la asignación de parámetros en los módulos de comunicación de la CP342 / CP343
¿Qué hay que tener en cuenta al actualizar / sustituir la CP342-5?
¿Qué versión de los bloques de función es necesaria para el servicio de un CP 342-5?
CP 342-5 -- ¿Cómo se reconoce que la CP 342-5 se ha desconectado de PROFIBUS?
CP 342-5 -- ¿Cómo se programa el intercambio de datos si el esclavo DP sólo dispone de salidas?
CP 342-5 -- ¿Cómo se leen o escriben datos consistentes desde un esclavo DP, a través de una CP 342-5?
¿Cómo se programan los módulos de función FB14 "GET" y FB15 "PUT" en el programa del S7-300 para transferir más de 160 bytes de datos?
Referencia:

Descripción:
Para que el S7-300 pueda transferir datos a través de un enlace S7 configurado en el NetPro, hay que llamar en el programa S7 a los siguientes módulos de función:

  • FB14 "GET"
  • FB15 "PUT"

El módulo de función FB14 "GET" se utiliza para leer los datos de una CPU partner y el módulo de función FB15 "PUT" se utiliza para escribir datos en la CPU partner.
El enlace S7 no tiene que estar configurado en ambos lados ya que la comunicación S7 con el FB14 "GET" y el FB15 "PUT" se basa en el principio Cliente-Servidor.

Descripción del programa S7
Este programa ejemplo muestra cómo llamar de forma secuencial a los módulos de función FB14 "GET" y FB15 "PUT" en el programa del S7-300 para poder transferir más de 160 bytes de datos a través de un enlace S7.

El FB14 "GET" se llama 3 veces consecutivas con el mismo número de enlace, de forma que se puedan recibir 400 bytes de datos.

El FB15 "PUT" se llama 3 veces consecutivas con el mismo número de enlace, de forma que se puedan enviar 240 bytes de datos.

A continuación se dispone de una descripción detallada del programa S7.

PUT_GET_Sequencer_en.pdf ( 318 KB )

Descarga del programa S7
El proyecto de STEP 7 contiene un programa S7 para la llamada secuencial de los módulos de función FB14 "GET" y FB15 "PUT", de forma que el S7-300 pueda recibir 400 bytes y enviar 240 bytes a través de un enlace S7.

Sequencer.zip ( 41 KB )

Advertencias:

  • Si se utiliza en la estación S7-300 una CP de Industrial Ethernet o PROFIBUS para realizar el intercambio de datos a través de enlaces S7, utilice los módulos de función FB14 "GET" y FB15 "PUT" de la librería "SIMATIC_NET_CP -> CP 300 > Bloques".
  • Si se utiliza la interfase PROFINET integrada en la CPU para realizar el intercambio de datos a través de enlaces S7,  utilice los módulos de función FB14 "GET" y FB15 "PUT" de la librería estándar "Bloques de comunicación -> Bloques " con la familia "S7-300".
  • La información para la configuración de un enlace S7 para la transferencia de datos entre CPs Industrial Ethernet del S7-300 y S7-400 está disponible en la página del Customer Support con número ID 17628518.
 Nr. de identificación (ID):49450152   Fecha:2011-07-08