|
Descrizione Questo articolo descrive i punti ai quali occorre prestare attenzione quando si esegue una riconfigurazione in modalità RUN (CIR), se la configurazione comprende una stazione S7 per la quale sono stati configurati uno dei seguenti elementi CIR e un sistema PROFINET IO.
| Componenti |
Elemento CIR |
| Sistema master DP disponibile |
Oggetto CIR
Contiene il numero di slave DP aggiuntivi e può essere modificato dall'utente. |
| Sistema master PA disponibile |
Oggetto CIR
Contiene il numero di slave PA aggiuntivi e può essere modificato dall'utente. |
Slave DP modulare di tipo
ET 200M / ET 200iSP |
Modulo CIR
Contiene i volumi di periferia aggiuntivi e può essere modificato dall'utente. |
Per mantenere la funzionalità CIR, si consiglia di non aggiornare la versione del software di engineering con il quale la configurazione è stata creata e messa in funzione, ovvero:
Non aggiornare la versione di STEP 7, ivi compresi Service Package (SP), Hotfix (HF) e Hardware Support Package (HSP). L'aggiornamento di STEP 7 può portare alla perdita della funzionalità CIR, in seguito alla quale il caricamento della configurazione hardware modificata nella CPU dovrà avvenire in modalità "STOP".
Altre informazioni Per ulteriori informazioni sulla funzione CIR, consultare il manuale "SIMATIC STEP7 V5.5 Modifying the System during Operation via CIR", all'articolo con ID 45531308.
Per informazioni su quali DP slave possono essere aggiunti ed eliminati da un sistema PROFIBUS DP master con la funzione CIR nonché su quali sono le modifiche consentite alla configurazione, consultare l'articolo con ID 14909396.
Ricerca complementare Configuration in RUN
|