Beitragsliste anzeigen
SINAMICS S120/S150, G130/G150, GM150/GL150/SL150/SM120: PROFINET GSD Datei
Bestellnummer:

BESCHREIBUNG
GSDML Datei für PROFINET IO für die SINAMICS S120/S150/G130/G150/GM150/GL150/SL150/SM120.
Diese wird benötigt, um den SINAMICS als Teilnehmer am PROFINET zu betreiben und das Gerät dem Projektierungstools bekannt zu machen.
Projektierungstools sind hierbei beispielhaft die bisherigen und aktuellen STEP7 Versionen.
In den Tools stehen entsprechende Importierfunktionen zur Verfügung.

Nutzen Sie immer die zu Ihrer Control Unit (Bestellnummer) passende GSD-Datei!

PROFIBUS GSD Datei für SINAMICS S120 Control Unit 49216293

 
PROFINET GSD Dateien
Bezeichnung Bestellnummer Firmware Passende GSD-Datei
CU S120 6SL3040-1xA0x-0xxx - V4.6 GSDML-V225-V23-Siemens-Sinamics-S120 ( 73 KB )
CU S150 6SL3040-1xA0x-0xxx - V4.6 GSDML-S150-V225-V23-Siemens-Sinamics-S150 ( 73 KB )
CU G130 6SL3040-1MA00-0xxx
- V4.6 GSDML-V225-V23-Siemens-Sinamics-G130 ( 39 KB )
CU G150 6SL3040-1MA00-0xxx
- V4.6 GSDML-V225-V23-Siemens-Sinamics-G150 ( 39 KB )
GM150 6SL3040-1MA00-0xxx
- V4.5 GSDML-V22-Siemens-Sinamics_GM150-20111221.zip ( 18 KB )
GSDML-V23-Siemens-Sinamics_GM150-20111221.zip ( 18 KB )
GL150 6SL3040-1MA00-0xxx
- V4.5 GSDML-V22-Siemens-Sinamics_GL150-20111221.zip ( 17 KB )
GSDML-V23-Siemens-Sinamics_GL150-20111221.zip ( 17 KB )
SL150 6SL3040-1MA00-0xxx
- V4.5 GSDML-V22-Siemens-Sinamics_SL150-20111221.zip ( 18 KB )
GSDML-V23-Siemens-Sinamics_SL150-20111221.zip ( 18 KB )
SM120 6SL3040-1MA00-0xxx
- V4.5 GSDML-V22-Siemens-Sinamics_SM120-20111221.zip ( 16 KB )
GSDML-V23-Siemens-Sinamics_SM120-20111221.zip ( 16 KB )
MV 6SL3040-1MA00-0xxx
- V4.6  GSDML-V225-V23-Siemens-Sinamics-MV ( 34 KB )

Kompatibilität von GSDML-Versionen zu STEP 7
GSDML-Version V2.2 V2.25 V2.3
STEP 7 im TIA-Portal
ab V11 ja ja nein

STEP 7 mit SIMATIC Manager

ab V5.5 SP2 ja ja ja
V5.5 SP1 ja ja nein
V5.5 ja ja nein
bis V5.4 SP5 ja nein nein

Unterschiedlicher Funktionsumfang der GSDML-Versionen
GSDML-Version V2.2 V2.25 V2.3
Medienredundanz nein nein ja
PROFIsafe nein ja ja
Shared Device nein ja ja

 

 Beitrags-ID:49217480   Datum:2013-03-22 
Dieser Artikel...hat mir geholfenhat mir nicht geholfen                                 
verwandte Beiträge
SINAMICS S120/S150, G130/G150, GM ...
SINAMICS G120: PROFIBUS GSD Datei
SINAMICS G120: PROFINET GSDML Dateien
SINAMICS S110: PROFIBUS GSD Datei
SINAMICS GM150: PROFIBUS-DP GSD Datei
mySupport
My Documentation Manager 
Newsletter 
CAx-Download-Manager 
Support Request
Zu diesem Beitrag
Drucken
PDF erstellen 
Beitrag versenden
QuickLinks
Kompatibilitäts-Tool 
Hilfe
Online Hilfe
Guided Tour