| PROFIBUS GSD files |
| Designation |
Order number |
Firmware |
Suitable GSD file |
| CU S120/150 |
6SL3040-xxA00-0xxx |
V2.5 |
S120_V2_5_SI2180E5.zip ( 17 KB ) |
| V2.6 |
S120_V2_6_SI2280E5.zip ( 19 KB ) |
| 6SL3040-1xA00-0xxx |
V4.3 |
SI2480E5.zip ( 19 KB ) |
| V4.4 |
SI2580e5.zip ( 20 KB ) |
| V4.5 |
S120_V4_5_SI2680E5.zip ( 21 KB ) |
| V4.6 |
S120_V4_6_SI2780E5.zip ( 30 KB ) |
| CU G130/150 |
6SL3040-xMA00-0xxx |
V2.5 |
G130_V2_5_SI218105.zip ( 13 KB ) |
| V2.6 |
G130_V2_6_SI228105.zip ( 14 KB ) |
| 6SL3040-1MA00-0xxx |
V4.3 |
SI248105.zip ( 14 KB ) |
| V4.4 |
si258105.zip ( 15 KB ) |
| V4.5 |
G150_V4_5_SI268105.zip ( 15 KB ) |
| V4.6 |
G150_V4_6_SI278105.zip ( 24 KB ) |
| GM150 |
6SL3040-xMA00-0xxx |
V2.5 |
GM150_V2_5_SI02815C.zip ( 10 KB ) |
| V2.6 |
GM150_V2_6_SI03815C.zip ( 10 KB ) |
| 6SL3040-1MA00-0xxx |
V4.3 |
si05815c.zip ( 10 KB ) |
| V4.4 |
si06815c.zip ( 10 KB ) |
| V4.5 |
GL150_V4_5_SI07815D.zip ( 9 KB ) |
| GL150 |
6SL3040-xMA00-0xxx |
V2.5 |
GL150_V2_5_SI02815D.zip ( 9 KB ) |
| V2.6 |
GL150_V2_6_SI03815D.zip ( 9 KB ) |
| 6SL3040-1MA00-0xxx |
V4.3 |
si05815d.zip (9 KB) ( 9 KB ) |
| V4.4 |
si06815d.zip (9 KB) ( 9 KB ) |
| V4.5 |
GL150_V4_5_SI07815D.zip ( 9 KB ) |
| SL150 |
6SL3040-xMA00-0xxx |
| V2.6 |
SL150_V2_6_SI01816F.zip ( 10 KB ) |
| V4.3 |
si02816f.zip ( 10 KB ) |
| V4.4 |
si03816f.zip ( 10 KB ) |
| SM120 |
6SL3040-xMA00-0xxx |
| V4.4 |
si02817d.zip ( 9 KB ) |
| DC MASTER |
6RA80xx-xxxxx-xxxx |
V1.2 |
si02816a.zip ( 8 KB ) |
| V1.3 |
si03816a.zip ( 8 KB ) |
| MV-Umrichter |
6SL3040-1MA00-0xxx |
V4.6 |
MV_V4_6_SI04817D.zip ( 19 KB ) |