Mostrar lista de artículos
Industrial Ethernet CPs para PC -- Configuración y programación de la comunicación -- Configurar enlaces
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación registro de datos de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo TCP?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo de transporte ISO?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de PROFINET, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación S7 y documentación sobre la comunicación a través de Industrial Ethernet, en el Quickstart Collection de SIMATIC NET?
¿Qué diferencias existen en la configuración de los enlaces S7?
Utilización de nombres de variables simbólicos con el SIMATIC NET OPC-Server (a partir del CD 11/2002)
¿Cómo se configura la comunicación S5 compatible con un SIMATIC S5 mediante una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se configura la comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7 mediante una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
Creación de un enlace entre un PC y un S7-400 
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un SIMATIC S7, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se crea un enlace FETCH/WRITE (Comunicación S5 Compatible) con un SIMATIC S5, utilizando el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet y el CD de SIMATIC NET 07/2001 o superior?
¿Cómo se configura un enlace S7 para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un equipo SIMATIC S5 a través de Industrial Ethernet para el SIMATIC NET OPC Server, utilizando el software SIMATIC NET PC ?
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad con el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se configura un enlace S7 de alta disponibilidad para una aplicación de usuario a través de Industrial Ethernet, utilizando el software SIMATIC NET PC?
¿Cómo se crea un enlace S7 con el SIMATIC NET-OPC Server a través de Industrial Ethernet, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
Información sobre el tema "Configurar enlaces"
Industrial Ethernet CPs S5 -- Configuración y programación de la comunicación -- Utilizar módulos de comunicación
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo de transporte ISO?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación registro de datos de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo TCP?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC S7 a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo de transporte ISO?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC S7 a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo UDP?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC S7 a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo TCP?
¿Cómo se programa el intercambio de datos de un enlace TCP entre un S5 y un S7, en la parte del S5?
¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación registro de datos de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, por medio del protocolo TCP?
Referencia:
registro de datos
registro de datos

Descripción:
En este artículo se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación entre módulos SIMATIC S5 y módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, utilizando el protocolo de transporte TCP.

La comunicación entre los módulos SIMATIC S5 y los módulos SIMATIC PC se realiza a través de los servicios de capa 4 registro de datos "SEND" y "RECEIVE" con una longitud de datos de hasta 240 bytes .

  registro de datos registro de datos registro de datos registro de datos
Partner activo Partner pasivo Ejemplo de programación para el partner activo Ejemplo de programación para el partner pasivo
PC S5    
CP1413 CP1430 SR_TCP_CP1413_V20.zip ( 49 KB ) SR_TCP_CP1430_V20.zip ( 1 KB )
CP1613 CP1430 SR_TCP_CP1613_V20.zip ( 49 KB ) SR_TCP_CP1430_V20.zip ( 1 KB )
S5 PC    
CP1430 CP1413 SR_TCP_CP1430_V20.zip ( 1 KB ) SR_TCP_CP1413_V20.zip ( 49 KB )
CP1430 CP1613 SR_TCP_CP1430_V20.zip ( 1 KB ) SR_TCP_CP1613_V20.zip ( 49 KB )
registro de datos

Advertencia:
Información adicional sobre la comunicación entre SIMATIC S5 y los módulos SIMATIC PC está disponible en las páginas del Customer Support con número ID:

  registro de datos registro de datos
Número ID Descripción
registro de datos47944515 registro de datos ¿Dónde se dispone de ejemplos de programación y documentación sobre la comunicación de módulos SIMATIC S5 con módulos SIMATIC PC a través de Industrial Ethernet, utilizando el protocolo ISO?
16667875 ¿Cómo se configura una comunicación S5 compatible con un equipo SIMATIC S5 a través de Industrial Ethernet para el registro de datosSIMATIC NET OPC Server, utilizando el SIMATIC NET PC Software?
29975605 ¿Cómo se configura registro de datosla comunicación S5 compatible con un SIMATIC S5 para una aplicación de usuario, utilizando Industrial y el software SIMATIC NET PC?
26582267 ¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO?
12586144 SINEC CP 1430 TF con COM 1430 TF, tomo 1 de 2
12585718 SINEC CP 1430 TF con COM 1430 TF, tomo 2 de 2
1673972 SIMATIC NET SEND/RECEIVE - Interfase de programación

 Nr. de identificación (ID):48010708   Fecha:2011-01-31