Beschreibung In diesem Beitrag finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen über Industrial Ethernet mittels TCP-Protokoll.
Für die Datenübertragung werden folgende Dienste des TCP-Protokolls verwendet:
- SEND und RECEIVE kurze Daten
- SEND und RECEIVE lange Daten
SEND und RECEIVE kurze Daten Die Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen erfolgt über Ebene 4-Dienste mit bis zu 240 Byte Datenlänge.
SEND und RECEIVE lange Daten Die Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen erfolgt über Ebene 4-Dienste mit bis zu 8192 Byte Datenlänge.
Hinweis: Weitere Informationen zur Kommunikation mit SIMATIC S5 und SIMATIC S7 finden Sie unter folgenden Beitrags-IDs:
| Beitrags-ID |
Beschreibung |
| 47905848 |
Wo finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen über Industrial Ethernet mittels ISO-Transportprotokoll? |
| 47944603 |
Wo finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen über Industrial Ethernet mittels UDP-Protokoll? |
| 22535867 |
Wie projektiere ich eine TCP-Verbindung auf der S5-Seite
(CP 1430 TCP)? |
| 19481973 |
Projektierung einer Transportverbindung (CP1430 TF/TCP) für gleichzeitiges Senden und Empfangen |
| 21533524 |
Welche grundsätzlichen Dinge sind bei der Projektierung einer TCP-Verbindung zu beachten? |
| 26171811 |
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das TCP-Protokoll? |
| 12586144 |
SINEC CP 1430 TF mit COM 1430 TF Band 1 von 2 |
| 12585718 |
SINEC CP 1430 TF mit COM 1430 TF Band 2 von 2 |
| 30564821 |
Funktionen (FC) und Funktionsbausteine (FB) für SIMATIC NET S7-CPs Programmierhandbuch |
|