Beschreibung In diesem Beitrag finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen über Industrial Ethernet mittels ISO-Transportprotokoll.
Für die Datenübertragung werden folgende Dienste des ISO-Transportprotokolls verwendet:
- SEND und RECEIVE kurze Daten
- SEND und RECEIVE lange Daten
SEND und RECEIVE kurze Daten Die Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen erfolgt über Ebene 4-Dienste mit bis zu 240 Byte Datenlänge.
SEND und RECEIVE lange Daten Die Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen erfolgt über Ebene 4-Dienste mit bis zu 8192 Byte Datenlänge.
Das folgende Dokument enthält:
- eine Übersicht des Anlagenaufbaus, der für die Erstellung der Programmbeispiele verwendet wurde
- eine Einführung in die benötigten Bausteine und ihre Kommunikationsstruktur
- Programmdetails zum Anwenderprogramm der SIMATIC S5 und SIMATIC S7
- Informationen zur Bedienung der Programmbeispiele
- Weitere Hinweise, Tipps und Tricks, etc.
IE_communication_S5_and_S7_de.pdf ( 665 KB )
Hinweis: Weitere Informationen zur Kommunikation mit SIMATIC S5 und SIMATIC S7 finden Sie unter folgenden Beitrags-IDs:
| Beitrags-ID |
Beschreibung |
| 47944739 |
Wo finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen über Industrial Ethernet mittels TCP-Protokoll? |
| 47944603 |
Wo finden Sie Programmbeispiele und Dokumentation zur Kommunikation von SIMATIC S5-Baugruppen zu SIMATIC S7-Baugruppen über Industrial Ethernet mittels UDP-Protokoll? |
| 17661306 |
Inbetriebnahme und Projektierung einer ISO-Transportverbindung über Industrial Ethernet zwischen der SIMATIC S5 und SIMATIC S7 |
| 26582267 |
Welche Eigenschaften, Vorteile und Besonderheiten bietet das ISO-Protokoll? |
| 12586144 |
SINEC CP 1430 TF mit COM 1430 TF Band 1 von 2 |
| 12585718 |
SINEC CP 1430 TF mit COM 1430 TF Band 2 von 2 |
| 30564821 |
Funktionen (FC) und Funktionsbausteine (FB) für SIMATIC NET S7-CPs Programmierhandbuch |
|