Guide Pour échanger des données via les CP Industrial Ethernet des S7-300 et S7-400, vous pouvez utiliser, entre autres, la communication ouverte via des liaisons ISO-on-TCP.
Vous trouverez, ci-dessous, la description de la configuration d'une liaison ISO-on-TCP pour envoyer et recevoir des données via un CP Industrial Ethernet de S7-300 et S7-400.
ISOonTCP_Connection_en.pdf ( 2121 KB )
Les fonctions suivantes sont appelées dans le programme utilisateur de la CPU pour envoyer et pour recevoir les données via la liaison ISO-on-TCP configurée.
- FC5 "AG_SEND" et FC6 "AG_RECV" pour le S7-300
- FC50 "AG_LSEND" et FC60 "AG_LRECV" pour le S7-400
Dans les articles suivants, vous trouverez un exemple de programme et un guide pour la programmation des fonctions ci-dessus dans le S7-300 et S7-400 : 17853532 et 18513371.
Note Vous trouverez d'autres informations sur la communication avec des S7-300 et S7-400 via Industrial Ethernet dans les articles suivants :
| Article ID |
Description |
| 26484227 |
Quels sont les caractéristiques, avantages et particularités du protocole ISO-on-TCP ? |
| 22385024 |
Comment configurer une liaison TCP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ? |
| 47885893 |
Comment configurer une liaison UDP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ? |
| 47885244 |
Comment configurer une liaison de transport ISO pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ? |
| 29737976 |
Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRECV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON" pour pouvoir utiliser le protocole ISO-on-TCP pour l'échange de données via l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ou via un CP443-1 Advanced ? |
| 30564821 |
Fonctions (FC) et blocs fonctionnels (FB) pour CP S7 SIMATIC NET Manuel de programmation |
|