afficher la liste des articles
Industrial Ethernet S7-300/400 CPs -- Configurer et programmer la communication -- Configuration des connexions
A quoi faut-il veiller lors de la configuration de liaisons S7 ISO-on-TCP haute disponibilité ?
Comment configurer une liaison de transport ISO pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Comment configurer une liaison UDP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Comment configurer une liaison de transport ISO-on-TCP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par PROFINET sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication en IWLAN sur le Collection SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication de modules S5 vers SIMATIC S5, S7 ou modules PC sur le CD SIMATIC NET Quickstart?
Où trouver des programmes exemples S7 et de la documentation pour la communication par Industrial Ethernet sur le CD SIMATIC NET Quickstart ?
Comment les données sont elles émises / reçues depuis le CP Industrial Ethernet d'un S7-300 ou d'un S7-400 vers / en provenance de plusieurs partenaires, avec le protocole UDP ?
Comment configurer une station PC en tant que contrôleur PROFINET IO en liaison avec une station S7 (en tant qu'appareil PROFINET IO) pour le serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel PC SIMATIC NET ?
Comment configurer une communication compatible S5 vers un SIMATIC S7 via Industrial Ethernet pour le Serveur OPC SIMATIC NET avec le logiciel SIMATIC NET PC ?
Comment configure-t-on une liaison S7 pour réaliser une communication de données sous Industrial Ethernet entre un S7-200 et un S7-300 / S7-400 ?
Création d'une liaison de  PC vers un  S7-400   
Quelles différences y a-t-il dans la configuration des différents types de liaisons S7 ?
Quelles sont les limitations sur les CP Industrial Ethernet lorsque l'on utilise en parallèle les services de communication ISO-on-TCP via la communication ouverte sur TCP/IP et l'interface SEND/RECEIVE ?
Procédé et signification des liaisons multicast sur les coupleurs Ethernet Industriel
Comment créer une liaison transport ISO entre un SIMATIC S7 (CP343-1) et un SIMATIC 505 (CP1434) via INDUSTRIEL ETHERNET ?
Comment configurer les services WRITE et FETCH par Industrial Ethernet (Liaisons de transport ISO, liaisons ISO-on-TCP) pour les S7-300/400 avec un CP 343-1 ou CP 443-1 Industrial Ethernet ?
Mise en service d'une liaison transport ISO via Ethernet industriel entre un SIMATIC S5 et un SIMATIC S7
Que faut-il prendre en compte lors du paramétrage d'une liaison S7 non spécifiée, pour échanger des données entre S7-400 et S7-300 ?
Configuration d'une liaison TCP via Ethernet (TCP natif) entre un SIMATIC S7 et un PC avec l'interface socket
Comment configure-t-on une liaison TCP pour une communication de données entre S7-300 / S7-400 équipés de coupleurs CP Industrial Ethernet ?
Comment configurer une liaison de transport ISO-on-TCP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
Nº de référence:

Guide
Pour échanger des données via les CP Industrial Ethernet des S7-300 et S7-400, vous pouvez utiliser, entre autres, la communication ouverte via des liaisons ISO-on-TCP.

Vous trouverez, ci-dessous, la description de la configuration d'une liaison ISO-on-TCP pour envoyer et recevoir des données via un CP Industrial Ethernet de S7-300 et S7-400.

ISOonTCP_Connection_en.pdf ( 2121 KB )

Les fonctions suivantes sont appelées dans le programme utilisateur de la CPU pour envoyer et pour recevoir les données via la liaison ISO-on-TCP configurée.

  • FC5 "AG_SEND" et FC6 "AG_RECV" pour le S7-300
  • FC50 "AG_LSEND" et FC60 "AG_LRECV" pour le S7-400

Dans les articles suivants, vous trouverez un exemple de programme et un guide pour la programmation des fonctions ci-dessus dans le S7-300 et S7-400 : 17853532 et 18513371.

Note
Vous trouverez d'autres informations sur la communication avec des S7-300 et S7-400 via Industrial Ethernet dans les articles suivants :
 
Article ID Description
26484227 Quels sont les caractéristiques, avantages et particularités du protocole ISO-on-TCP ?
22385024 Comment configurer une liaison TCP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
47885893 Comment configurer une liaison UDP pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
47885244 Comment configurer une liaison de transport ISO pour un échange de données entre S7-300 et/ou S7-400 via un CP Industrial Ethernet ?
29737976 Comment programmer les blocs de communication FB63 "TSEND", FB64 "TRECV", FB65 "TCON" et FB66 "TDISCON" pour pouvoir utiliser le protocole ISO-on-TCP pour l'échange de données via l'interface PROFINET intégrée d'une CPU ou via un CP443-1 Advanced ?
30564821 Fonctions (FC) et blocs fonctionnels (FB) pour CP S7 SIMATIC NET Manuel de programmation

 ID contribution:47885440   Date:2011-02-24