afficher la liste des articles
Autorisation de livraison SIMATIC RF640A / RF642A
Nº de référence:
Sommaire Document Internet

 

Les antennes UHF SIMATIC RF640A et RF642A pour le système RFID SIMATIC RF600 sont désormais livrables.
 

 

Document Internet Sommaire
 

 

Avec les SIMATIC RF640A et RF642A, deux antennes UHF robustes et compactes sont disponibles pour une utilisation en production et logistique.
Ces antennes peuvent être utilisées de la même manière aux USA et en Europe (large bande).

       SIMATIC RF640A est une antenne circulaire en format moyen pour les applications universelles, par exemple les systèmes de flux de matériaux et de logistique

       SIMATIC RF642A est une antenne linéaire au format moyen pour les environnements très métalliques.

Les antennes peuvent être utilisées avec les lecteurs UHF SIMATIC RF630R ou SIMATIC RF670R ; il est possible d'atteindre des portées jusqu'à 5 m (en fonction du lecteur et du tag).


Domaines d'utilisation classiques

Pour les applications en production, flux de matériaux, logistiques intra, centres logistiques, chaînes d'approvisionnement et bien d'autres, par exemple :

·         Livraisons / expéditions (Gates)
·         Logistique de dépôts

·         Tracking & Tracing avec portes (Gates) ou convoyage
·         Asset Management

·         Logistique sur production
·         Contrôle de production

 

Avantages client


·    Format compact et industriel pour une utilisation de la technologie UHF également en milieu de production

·    Détection fiable en acquisition à la volée (antenne circulaire RF640A)
·    Portée élevée avec sélectivité/acquisition unique améliorée (antenne linéaire RF642A)

·    Antennes adaptées à chaque utilisation

·    Stations de lecture économiques pour les applications de portes
 

 

Références

 

Désignation Référence
SIMATIC RF640A
antenne taille moyenne circulaire
large bande 868 à 926 MHz (ETSI et FCC)
Dimensions en mm 185 x 185 x 45

6GT2812-0GA08

 

SIMATIC RF642A
Antenne taille moyenne linéaire
large bande 868 à 926 MHz (ETSI et FCC)
Dimensions en mm 185 x 185 x 45

6GT2812-1GA08

 

 

 

 ID contribution:47532876   Date:2011-11-21 
Cette contribution...m´a aidéne m´a pas aidé                                 
related links
SIMATIC HMI Communication pour le ...
SIMATIC Windows Automation Center ...