Mostrar lista de artículos
Liberación para el suministro del RF610T y del RF680L
Referencia:
Resumen Documento Internet
  Los transpondedores UHF / SmartLabels SIMATIC RF610T (tarjeta ISO) y RF680L (etiqueta resistente al calor) ya se encuentran disponibles para el suministro. Con el RF610T (tarjeta ISO) y el RF680L (SmartLabel resistente al calor), dos productos innovadores importantes se añaden a la gama de producto de nuestros tags / SmartLabels.

Documento Internet Resumen
 

El SIMATIC RF610T (tarjeta ISO) ofrece una gran cantidad de usos posibles para una amplia gama de aplicaciones y permite una logística eficiente a lo largo de toda la cadena de proceso.
Gracias a su geometría de antena, el transpondedor se puede leer desde cualquier dirección. El transpondedor pasivo y libre de mantenimiento para almacenamiento de "Código de Producto Electrónico" (EPC) de 96 bits / 240 bits
dispone de una memoria de usuario adicional de 64 bytes. Este transpondedor está diseñado para los rangos de frecuencia de 865 MHz (ETSI) y 928 MHz (FCC)
y tiene un rango de detección de 4 m típicamente.

En el rango UHF (865-928 MHz), la nueva SmartLabel resistente al calor SIMATIC RF680L permite el uso de etiquetas RFID de bajo coste, incluso para aplicaciones industriales complejas,
p. ej. en túneles de pintura, y otras aplicaciones de alta temperatura.
La SmartLabel pasivo y libre de mantenimiento para almacenamiento de "Código de Producto Electrónico" (EPC) de 96 bits / 240 bits dispone de una memoria de usuario adicional de 64 bytes. Esta etiqueta está diseñada para los rangos de frecuencia de 865 MHz (ETSI) y 928 MHz (FCC) y tiene un rango de detección alto de 4 m típicamente. La SmartLabel flexible puede soportar temperaturas de 220 °C durante una hora (200 °C durante hasta seis horas).


Los lectores SIMATIC RF600 RFID ya probados se usan para la lectura del transpondedor / datos de la etiqueta.

 

 

Número de referencia

 

Nombre del producto Número de referencia
SIMATIC RF610T (tarjeta ISO)
EPC CLASS 1 GEN 2; 96/240 bits;
memoria de usuario de 512 bits;
de -25 a +85 °C;
86 x 54 x 0.4 mm (La x An x Al);
paquete de 500 unidades;
6GT2 810-2BB80
SIMATIC RF680L (etiqueta resistente al calor)
EPC CLASS 1 GEN 2; 96/240 bits;
memoria de usuario de 512 bits;
+200 °C durante 6 horas;
paquete de 1000 etiquetas en un rollo
6GT2 810-2AG80

 

 

 

 Nr. de identificación (ID):46605517   Fecha:2010-11-20