Die SINVERT PVM ControlBox ist zur Lieferung freigegeben.
Die SINVERT PVM ControlBox wird in Photovoltaik-Anlagen ab 100 kW mit Wechselrichtern SINVERT PVM eingesetzt. Sie bietet dem Netzbetreiber die Möglichkeit der Leistungsreduzierung aller angeschlossenen Wechselrichter entsprechend EEG.
Des Weiteren ermöglicht die SINVERT PVM ControlBox die Kommunikation mit bis zu 2 x 31 Wechselrichtern SINVERT PVM sowie die Anbindung an den SINVERT WebMonitor.
Die SINVERT PVM ControlBox zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:
Die SINVERT PVM ControlBox ermöglicht die Kommunikation mit bis zu 2 x 31 Wechselrichtern SINVERT PVM.
Durch den RS485 Bus können alle angeschlossenen Wechselrichter SINVERT PVM über die SINVERT PVM ControlBox mit dem SINVERT WebMonitor verbunden werden.
Die Leistungsbegrenzung erfolgt über einen an die SINVERT PVM ControlBox angeschlossenen Rundsteuerempfänger in Stufen 0%, 30%, 60% und 100%; die Sollwerte der Leistung werden über RS485 an die Wechselrichter SINVERT PVM übertragen.
Cos φ-Vorgabe als Fixwert: Die SINVERT PVM ControlBox verteilt den vorgegebenen Cos φ-Sollwert auf die einzelnen Wechselrichter SINVERT PVM.
Die vorgegebene Leistungsbegrenzung wird in der SINVERT PVM ControlBox gespeichert.
Hinweis auf Produktinformationen oder weiterführende Informationen:
Typische Einsatzfelder für die SINVERT PVM ControlBox sind:
Photovoltaik-Anlagen ab 100 kW mit Wechselrichtern SINVERT PVM
Die Geräte erfüllen EMV-Störaussendung Industrie nach IEC 61000-6-4.
Beitrags-ID:45345762
Datum:2010-10-11
Dieser Beitrag ist in folgenden Sprachen vorhanden: englisch