1. Versions disponibles
En plus de la version asiatique de base SIMATIC WinCC V7.0 SP2 ASIA, les options suivantes de WinCC sont aussi mises à jour et compatibles :
-
WinCC/Server V7.0
-
WinCC/Redundancy V7.0
-
WinCC/User Archives V7.0
-
WinCC/Web Navigator V7.0
-
WinCC/DataMonitor V7.0
-
WinCC/Connectivity Pack V7.0
-
WinCC/Connectivity Station V7.0
-
WinCC/Central Archive Server V7.0 SP2 ASIA
-
WinCC/ODK V7.0
Une information ultérieure vous sera transmise concernant la livraison et les tests de compatibilité pour les logiciels WinCC de base et options suivantes :
-
WinCC/IndustrialX V7.0 SP1
-
WinCC/CalendarScheduler V7.0 SP2
-
SIMATIC Maintenance Station 2010
-
SIMATIC ProAgent V7.0 SP1
-
SIMATIC WinCC DowntimeMonitor V7.0 SP2
-
SIMATIC WinCC IndustrialDataBridge V7.0 SP2
Les autres versions de ces options ne sont pas libérées avec SIMATIC WinCC V7.0 SP2 ASIA et n'ont pas subi de tests de compatibilité.
2. Détails
L'étendue des fonctions de SIMATIC WinCC V7.0 SP2 ASIA est le même que celui de la variante SP2 SIMATIC WinCC V7.0 standard. Les détails techniques sont décrits dans la mise à jour SIMATIC WinCC V7.0 SP2 (cf.!44451711!).
3. Référence de commande
Bestelldaten WinCC V7.0 SP2 ASIA ( 41 KB )
|