|
Explication : En complément du manuel de l’appareil, cet article contient un résumé sur les recommandations à observer lors du raccordement du conducteur d’équipotentialité sur le boitier de connexion d’un Mobile Panel
Validité :
|
Références de commande |
Désignation du produit |
|
6AV6671-5AE11-0AX0 |
Boitier de connexion PN Plus pour Mobile Panel |
|
6AV6671-5AE01-0AX0 |
Boitier de connexion PN Basic pour Mobile Panel |
|
6AV6671-5AE00-0AX0 |
Boitier de connexion DP Plus pour Mobile Panel |
|
6AV6671-5AE10-0AX0 |
Boitier de connexion DP Basic pour Mobile Panel |
|
6AV6574-1AE04-4AA0 |
Boitier de connexion Basic pour Mobile Panel 170 |
|
6AV6574-1AE14-4AA0 |
Boitier de connexion Plus pour Mobile Panel 170 |
Connexions : La figure suivante montre le raccordement du conducteur d’équipotentialité sur un boitier de connexion.

Figure 01
|
Nr. |
Explication |
|
1 |
Raccordement du conducteur de terre PE sur le boitier de connexion (Bornier 1, Borne 1) |
|
2 |
Conducteur d’équipotentialité avec une section de 2,5 mm² |
|
3 |
Armoire électrique |
|
4 |
Conducteur d’équipotentialité avec une section minimale de 16 mm² |
|
5 |
Raccordement du conducteur de terre |
|
6 |
Serre-câble |
|
7 |
Barre d’équipotentialité |
|
8 |
Pose parallèle du conducteur d’équipotentialité avec le câble de données (Profibus, Profinet) |
Exigences générales pour la liaison équipotentielle:
- L’efficacité d’une liaison équipotentielle est d’autant plus grande que l’impédance des conducteurs d’équipotentialité est faible.
- Quand deux éléments de l'installation sont reliés par des câbles de données blindés dont le blindage est relié aux deux bouts à la prise de terre ou au conducteur de protection, l'impédance de la liaison équipotentielle supplémentaire ne doit pas dépasser 10 % de l l'impédance du blindage.
- La section d'une liaison équipotentielle doit être dimensionnée en fonction du courant de compensation maximal. Dans la pratique, nous préconisons une section de :
- 16 mm² Cuivre pour les câbles d’équipotentialité de longueur jusqu’à 200m.
- 25 mm² Cuivre pour les câbles d’équipotentialité de longueur supérieure à 200m.
- Utilisez pour ces liaisons équipotentielles des conducteurs en cuivre ou en acier galvanisé. Reliez-les à la terre sur une grande surface et protégez-les de la corrosion.
- Les câbles d’équipotentialité doivent être posés de telle sorte que la surface entre ceux-ci et les câbles de données soit minimum.
- Raccordez le blindage de la ligne de données sur le pupitre opérateur près du rail de liaison équipotentielle et avec une grande surface de contact, à l'aide de serre-câbles appropriés.
Information :
Vous trouverez des explications sur la mise en œuvre d’une liaison équipotentielle dans le manuel en allemand "Richtlinien zum störsicheren Aufbau speicherprogrammierbarer Steuerungen" disponible dans l’article-ID 1064706 et dans le manuel "Réseaux Profibus" dans l’article-ID 35222591.
Mots-clés :
Boitier de connexion, Connection box, Blindage, Terre, Ecran, EMV, CEM, compatibilité électromagnétique, Perturbations, Courant de défaut.
|