Validité La description suivante est valide pour PCS 7 V7.1.
Dans les versions PCS 7 V7.0 et PCS 7 V6.x, les paramètres DCOM restent inchangés après l'activation du Runtime OS.
Introduction Sur le serveur SIMATIC PCS 7 OS, les autorisations DCOM nécessaires pour la communication d'OPC (serveur OPC et client OPC) sont définies automatiquement via l'application SIMATIC Security Control (SSC). Le SIMATIC Security Control modifie/ajuste automatiquement d'autres paramètres de sécurité du système. Il s'agit notamment de la configuration locale du Pare-feu Windows et d'autorisation DCOM nécessaire au système SIMATIC PCS 7.
Selon le mode de fonctionnement du serveur OS (WinCC - mode Standard (mode compatibilité) ou WinCC - mode service), les paramètres DCOM sont réinitialisés à leur valeur d'origine au démarrage du serveur pour assurer la fonctionnalité du système. Ces paramètres incluent les paramètres DCOM de l'utilisateur qui lance le serveur OPC, ou pour lequel l'authentification des accès DCOM est vérifiée.
Si un autre utilisateur a été déclaré dans les paramètres DCOM pour l'authentification avec le serveur OPC, ce changement est automatiquement ramené par les scripts de démarrage du Runtime OS sur l'utilisateur interactif. L'utilisateur interactif est l'utilisateur qui a ouvert la session Windows et a activé le Runtime OS.
Remède Si le client OPC utilise pour l'accès au serveur WinCC OPC des données d'identification (nom et mot de passe utilisateur) différentes de celles utilisées dans le Runtime OS, alors vous devez suivre les instructions du Manuel Système "WinCC V7.0 SP1 - notes d'installation". Ce manuel est disponible dans l'article ID : 37437018.
Les informations adéquates se trouvent dans les sections :
- 3.4.5.1 "Définition des droits d'accès dans le système d'exploitation" ( références au groupe SIMATIC HMI )
- 3.4.5.2 "Ajout d'utilisateur dans le Groupe Utilisateur "SIMATIC HMI" "
|