|
Descripción:: En este artículo se dispone de un resumen de los IO Devices y los controladores IO que soportan las siguientes funciones PROFINET:
Los siguientes controladores PROFINET IO soportan las funciones PROFINET arriba indicadas:
IO-Controller_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )
Los siguientes PROFINET IO Devices soportan las funciones PROFINET arriba indicadas:
IO-Device_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )
Advertencia En la página del Customer Support con número ID !49311792! se dispone de un resume con los controladores PROFINET IO y los IO Devices de SIMOTION y SINAMICS que soportan las funciones PROFINET arriba indicadas.
Comunicación isócrona en tiempo real (IRT) Es el procedimiento de transferencia sincronizada para el intercambio cíclico de datos IRT entre equipos PROFINET. Para los datos IRT se dispone de un ancho de banda reservado dentro del ciclo de envío. El ancho de banda reservado garantiza que los datos IRT también se puedan transferir en los tiempos reservados y sincronizadas temporalmente, incluso con una carga elevada en la red (por ejemplo, en una comunicación TCP/IP u otra comunicación en tiempo real adicional).
Arranque prioritario El arranque prioritario es la funcionalidad de PROFINET para acelerar el arranque de IO Devices en un sistema PROFINET IO con comunicación IRT y RT.
La función reduce el tiempo que necesitan los correspondientes IO Device configurados, para alcanzar el intercambio cíclico de datos útiles en los siguientes casos:
- Tras la recuperación de la tensón de alimentación
- Tras la recuperación de la estación
- Tras la activación de IO Devices
Protocolo de redundancia de medios (MRP) La redundancia de medios es una función para asegurar la disponibilidad de la red y de la instalación. Los tramos de transmisión redundantes (topología en anillo) asegura que se disponga de un camino de comunicación alternativo cuando falla un tramo de transmisión.
PROFIenergy Función de ahorro de energía durante el proceso, por ejemplo, tiempos de descanso/pausa por medio de la desconexión temporal de la alimentación de los sensores o de las cargas en el grupo de potencial, a través de comandos PROFIenergy estándar.
Información adicional sobre PROFIenergy está disponible en los manuales que se indican en las páginas del Customer Support con número ID siguientes:
| Manual |
Descripción |
Número ID |
| SIMATIC PROFINET - Descripción del sistema |
Información general sobre PROFIenergy |
19292127 |
| SIMATIC S7-300 con interfaz PROFINET |
Controladores PROFINET IO o IO Devices con PROFIenergy |
12996906 |
Funciones estándar y del sistema para S7-300/400 -
Tomos 1 y 2 |
Envío y recepción de registros de datos (PROFIenergy)
- Con ayuda del bloque SFB73 "RCVREC", un I Device recibe los registros de datos (PROFIenergy) desde un controlador IO superior.
- Con ayuda del bloque SFB74 "PRVREC", un I Device pone los registros de datos (PROFIenergy) a disposición del controlador IO superior.
|
44240604 |
| SIMATIC HMI Comfort Panels |
Control de la retroiluminación del panel de operador con ayuda del PROFIenergy |
49313233 |
| SIMATIC ET 200S: Módulo de alimentación PM-E |
Desconexión del grupo de potencia con ayuda del PROFIenergy |
43582121 |
| SIMATIC ET 200S: Arrancador de motor ET 200S HF |
Desconexión del motor y medida de la intensidad actual del mismo con ayuda del PROFIenergy |
6008567 |
| SENTRON PAC3200 / PAC4200 |
Conexión del equipo de medida multifunción SENTRON PAC en PROFINET y PROFIenergy con ayuda del módulo SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET |
26504372 |
SIRIUS: Arrancador de motor M200D
para PROFIBUS / PROFINET |
PROFIenergy con el arrancador de motor M200D |
38823402 |
| ET 200S: Arrancador de motor, arrancador de motor de seguridad, técnicas de seguridad |
PROFIenergy con un arrancador DPV1 |
6008567 |
| ET 200pro: Arrancador de motor |
PROFIenergy con un arrancador de motor ET 200pro |
22332388 |
Shared-Device (Dispositivo compartido) IO-Device que pone sus datos a disposición de varios controladores IO.
I-Device Con ayuda de la función I-Device, un controlador IO puede ser también utilizado como IO Device y con ello, por ejemplo, montar una subred PROFINET-IO propia asociada. Un I-Device se puede utilizar adicionalmente como Shared-Device.
Servicio isócrono de los datos de proceso Los datos de proceso, el ciclo de transferencia a través de PROFINET IO y el programa de usuario están sincronizados entre sí, para conseguir el mayor el determinismo. Los datos de entradas y salidas de la periferia distribuida en la instalación se recogen y se envían a las salidas en el mismo momento. El ciclo PROFINET IO equidistante crea para ello el generador de impulso.
|