Mostrar lista de artículos
PROFINET general -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Dónde se dispone de información para el diseño y el cálculo de sistemas RCoax?
¿Qué ajustes hay que realizar en los equipos de medida LanTEK y LanTEK II de la empresa IDEAL Industries para realizar la medida de un End-to-End-Link con cables 2x2 PROFINET?
¿Qué ajustes hay que realizar en los equipos de medida LanTEK y LanTEK II de la empresa IDEAL Industries, para realizar medidas según un perfil de medida canal PROFINET con cables 2x2 PROFINET?
¿Cómo se puede realizar un cambio al concepto de comunicación de PROFINET CBA con PROFINET IO?
¿Por qué es necesario el soporte de HW si se utiliza la comunicación en tiempo real (IRT) en PROFINET?
¿Cómo es posible ejecutar, en PROFINET, telegramas en tiempo real y comunicación TCP/IP de forma simultánea?
¿Cómo es posible utilizar la comunicación en tiempo real (RT) con Hardware de Ethernet estándar?
¿Qué estructuras de red se pueden implementar con PROFINET?
¿Qué hay que tener en cuenta al reconfigurar en modo RUN (CiR), cuando la configuración contiene elementos CiR y un sistema PROFINET IO?
¿Qué ajustes se deben realizar en el analizador de cables Fluke-DTX-1800 para medir los cables en una red PROFINET?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Comparación de los conceptos PROFIBUS y PROFINET
Comparación de PROFINET con PROFIBUS
ET 200S (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?
¿Qué Memory Cards se utilizan en los módulos interfase de la ET 200 con funcionalidad de CPU?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Copia de seguridad de los datos de una IM 151/CPU en una Micro Memory Card
¿Qué significan los términos "sumidero" (alemán: "P-schaltend") y "fuente" (alemán: "M-schaltend") en los módulos digitales de SIMATIC?
ET 200M (módulos estándar) -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué componentes de hardware y de software se necesitan para establecer una comunicación entre estaciones SIMATIC S7 y un equipo de otro fabricante usando el protocolo MODBUS RTU?
¿Cómo se pude sustituir una IM153-2 FO?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué exactitud se puede conseguir en las marcas de tiempo según estén extendidas a lo largo de un segmento o por toda la instalación?
Arranque de la ET200-M con módulos analógicos
Fallo de tarjeta en una ET200-M
¿Cómo se ponen en servicio los módulos SIMATIC DP HART de la ET 200M en un sistema ajeno?
¿Para qué se necesita la Micro Memory Card (MMC) en la ET200M?
Marcas de tiempo en la modificación de las señales de proceso con la la IM153-2BA00
¿Qué manuales sobre la ET 200M están disponibles para su descarga en el "A&D Product Support"?
ET 200pro -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Qué conectores y cables se pueden pedir para los sistemas de periferia descentralizada ET 200eco, ET 200eco PN y ET 200pro?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
ET 200eco -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué conectores y cables se pueden pedir para los sistemas de periferia descentralizada ET 200eco, ET 200eco PN y ET 200pro?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Industrial Ethernet CPs S7-300/400 -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema (protocolos)
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activa la función "SNMP" en la configuración de los módulos de seguridad?
¿Qué módulos de seguridad soportan servidores DNS dinámicos y cómo pueden comunicar entre sí?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se activan y se utilizan las funciones de seguridad del CP343-1 Advanced y del CP443-1 Advanced?
¿Qué hay que tener en cuenta al sustituir un módulo antiguo por su sustituto de tipo CP443-1 o CP443-1 Advanced?
¿Cómo se comprueba la autenticidad de los módulos de comunicación CP343-1 y CP443-1?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando un puerto de la CP343-1, 6GK7343-1CX10-0XE0 y 6GK7343-1EX30-0XE0, con Firmware V2.1 o superior, funciona a 10 Mbit/s en modo half-duplex?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Dónde se puede conseguir la ampliación del Firmware para la CP 343-1 ERPC, para su conexión a una base de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
Utilización del C-Plug en los componentes de red y las CPs de SIMATIC
¿Qué propiedades tienen los servicios o protocolos de comunicación que se pueden utilizar en las redes Industrial Ethernet?
Comportamiento de las tarjetas de comunicaciones en la transmisión de datos a través de enlaces TCP sin RFC 1006
¿Qué hay que tener en cuenta en la función ICMP-Redirect (internet control message protocol) respecto a la dirección IP del Router utilizado con las CPs de Industrial Ethernet?
¿Qué hay que tener en cuenta con la función Autonegociación para la negociación del modo de servicio LAN con las CPs de Industrial Ethernet
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Por qué se envían muchos telegramas diferentes en una comunicación TCP/IP abierta a través de Industrial Ethernet, cuando se utilizan los módulos T en las CPs IE y las CPU, si se transmiten una longitud máxima de datos útiles de 1452 Bytes?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo UDP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo ISO-on-TCP?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece el protocolo S7?
¿Qué propiedades, ventajes y particularidades ofrece el protocolo TCP?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para desactivar la interfase PROFINET CBA en el módulo CP443-1EX40?
"Time Wait" en la desconexión de un enlace TCP
¿Qué diferentes longitudes de los bloques de datos existen en los diferentes protocolos de comunicación SEND / RECEIVE?
¿Qué es el RFC1006 y para qué se utiliza este servicio?
Significado y funcionamiento del "Keep Alive" en los enlaces TCP
Industrial Ethernet CPs para PC -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cómo se puede mostrar el estado de seguridad del CP1628 a través de la vista online de la herramienta "Security Configuration Tool" (SCT)?
¿Qué requerimientos hay que cumplir para cambiar de la CP1613 A2 a la CP1623?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿En qué secuencia hay que instalar el software del kit de desarrollo DK16xx PN IO, para cargar la configuración o el Firmware de la CP1616 con ayuda del NCM PC?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué posibilidades existen para conectar una estación PC a Industrial Ethernet o PROFIBUS a través del SIMATIC NET OPC Server?
¿Cuál es la diferencia entre las tarjetas de comunicación HARNET y SOFTNET?
S7-300 CPU 31x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta cuando se utiliza el procedimiento de numeración de alarmas?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Cuál es el máximo numero de parámetros que se pueden asignar a un FC y un FB en una CPU del S7-300?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Por qué sólo existe el arranque en caliente en el S7-300?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria para las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7?
Comportamiento de remanencia en las CPUs 31x del S7-300 y los equipos compactos C7-6xx con MMC
Estado del contador de horas de servicio después de hacer un borrado total
¿Por qué influye el comportamiento de remanencia en las CPUs del S7-300 y los equipos compactos C7 sin MMC (Micro Memory Card) en el contenido de las variables?
El contador de horas de servicio del S7-300 no suministra ningún valor S7-300
S7-400 CPU 41x -- Informaciones de producto -- Informaciones de Background y de los sistemas
¿Qué diferencias existen entre los productos OPEN MODBUS / TCP Redundant V1 y OPEN MODBUS / TCP Redundant V2?
¿Cuál es la diferencia entre el "routing normal" y el routing de bloques de datos?
¿Qué módulos de SIMATIC S7-300 / S7-400 permiten trabajar con mensajes de hora del día NTP y cómo se activa este tipo de sincronización horaria?
¿Qué identificador de fabricante, es decir, qué OUI (Organizationally Unique Identifier) utiliza SIEMENS AG para las direcciones MAC de los equipos con capacidad de conexión a red?
¿Qué hay que tener en cuenta al insertar o reparametrizar un componente con ayuda de la función CiR (Configuration in Run)?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué tipos de enlace / protocolos se soportan de forma estándar en las CPUs y CPs del S7-300/400?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
Comportamiento de la CPU después de desconectar la alimentación sin batería de respaldo
Direccionamiento de periferia con esclavos DP
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Cuál es la diferencia entre el nuevo arranque (arranque en caliente), arranque en frío y rearranque en una CPU del S7-400?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación básica S7?
¿Qué propiedades, ventajas y particularidades ofrece la comunicación de datos globales?
¿Qué entradas tratan con datos consistentes junto con periferia distribuida?
¿Qué relaciones existen entre las máscaras de subred y las direcciones IP respecto al "Subnetting" y al "Supernetting" (classles inter domain routing - CIDR)?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
La CPU no pasa a RUN
¿Cuál es el significado del "factor de corrección" en el registro "Diagnóstico / Reloj" de las propiedades de objeto de la CPU?
¿Qué es el servicio Multicomputing y cuáles son las diferencias con el servicio en bastidores segmentados?
Datos diferentes de la memoria necesaria Offline y Online
¿Dónde se puede encontrar un resumen sobre el concepto de memoria del S7-400?
WinAC RTX -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Qué servicios de comunicación soportan las CPUs con interfase PROFINET integrada y en WinAC RTX a través de Industrial Ethernet?
¿Qué módulos se pueden usar cuando se utiliza en una aplicación la redundancia software?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
¿Qué nodos de PROFINET permiten la puesta en marcha automática y la sustitución del equipo sin función de medio intercambiable?
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
WinAC RTX F -- Informaciones de producto -- Descripción del sistema
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
¿Cuáles son los requisitos para usar la función de routing S7 y qué módulos lo pueden realizar?
Comunicación entre el WinAC RTX (con la CP 5613) y un OP
¿Qué participantes de PROFINET soportan el diagnóstico PN ampliado y qué hay que configurar?
¿Qué módulos SIMATIC S7 soportan la función "Intercambio directo de datos" (intercambio cruzado)?
¿Qué IO Devices y qué controladores IO soportan las funciones IRT, el arranque prioritario, MRP, PROFIenergy, Shared-Device, I-Device y el servicio isócrono?
Referencia:

Descripción::
En este artículo se dispone de un resumen de los IO Devices y los controladores IO que soportan las siguientes funciones PROFINET:

Los siguientes controladores PROFINET IO soportan las funciones PROFINET arriba indicadas:

IO-Controller_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )

Los siguientes PROFINET IO Devices soportan las funciones PROFINET arriba indicadas:  

IO-Device_PROFINET_functions_en.pdf ( 47 KB )

Advertencia
En la página del Customer Support con número ID !49311792! se dispone de un resume con los controladores PROFINET IO y los IO Devices de SIMOTION y SINAMICS que soportan las funciones PROFINET arriba indicadas.

Comunicación isócrona en tiempo real (IRT)
Es el procedimiento de  transferencia sincronizada para el intercambio cíclico de datos IRT entre equipos PROFINET. Para los datos IRT se dispone de un ancho de banda reservado dentro del ciclo de envío. El ancho de banda reservado garantiza que los datos IRT también se puedan transferir en los tiempos reservados y sincronizadas temporalmente, incluso con una carga elevada en la red (por ejemplo, en una comunicación TCP/IP u otra comunicación en tiempo real adicional).

Arranque prioritario
El arranque prioritario es la funcionalidad de PROFINET para acelerar el arranque de IO Devices en un sistema PROFINET IO con comunicación IRT y RT.

La función reduce el tiempo que necesitan los correspondientes IO Device configurados, para alcanzar el intercambio cíclico de datos útiles en los siguientes casos:

  • Tras la recuperación de la tensón de alimentación
  • Tras la recuperación de la estación
  • Tras la activación de IO Devices

Protocolo de redundancia de medios (MRP)
La redundancia de medios es una función para asegurar la disponibilidad de la red y de la instalación. Los tramos de transmisión redundantes (topología en anillo) asegura que se disponga de un camino de comunicación alternativo cuando falla un tramo de transmisión.

PROFIenergy
Función de ahorro de energía durante el proceso, por ejemplo, tiempos de descanso/pausa por medio de la desconexión temporal de la alimentación de los sensores o de las cargas en el grupo de potencial, a través de  comandos PROFIenergy estándar.

Información adicional sobre PROFIenergy está disponible en los manuales que se indican en las páginas del Customer Support con número ID siguientes:
 
Manual Descripción Número ID
SIMATIC PROFINET - Descripción del sistema Información general sobre PROFIenergy 19292127
SIMATIC S7-300 con interfaz PROFINET Controladores PROFINET IO o IO Devices con PROFIenergy 12996906
Funciones estándar y del sistema para S7-300/400 -
Tomos 1 y 2
Envío y recepción de registros de datos (PROFIenergy)
  • Con ayuda del bloque SFB73 "RCVREC", un I Device recibe los registros de datos (PROFIenergy) desde un controlador IO superior.
  • Con ayuda del bloque SFB74 "PRVREC", un I Device pone los registros de datos (PROFIenergy) a disposición del controlador IO superior.
44240604
SIMATIC HMI Comfort Panels Control de la retroiluminación del panel de operador con ayuda del PROFIenergy 49313233
SIMATIC ET 200S: Módulo de alimentación PM-E Desconexión del grupo de potencia con ayuda del PROFIenergy 43582121
SIMATIC ET 200S: Arrancador de motor ET 200S HF Desconexión del motor y medida de la intensidad actual del  mismo con ayuda del PROFIenergy 6008567
SENTRON PAC3200 / PAC4200 Conexión del equipo de medida multifunción SENTRON PAC en PROFINET y PROFIenergy con ayuda del módulo  SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET 26504372
SIRIUS: Arrancador de motor M200D
para PROFIBUS / PROFINET
PROFIenergy con el arrancador de motor M200D 38823402
ET 200S: Arrancador de motor, arrancador de motor de seguridad, técnicas de seguridad PROFIenergy con un arrancador DPV1 6008567
ET 200pro: Arrancador de motor PROFIenergy con un arrancador de motor ET 200pro 22332388

Shared-Device (Dispositivo compartido)
IO-Device que pone sus datos a disposición de varios controladores IO.

I-Device
Con ayuda de la función I-Device, un controlador IO puede ser también utilizado como IO Device y con ello, por ejemplo, montar una subred PROFINET-IO propia asociada. Un I-Device se puede utilizar adicionalmente como Shared-Device.

Servicio isócrono de los datos de proceso
Los datos de proceso, el ciclo de transferencia a través de PROFINET IO y el programa de usuario están sincronizados entre sí, para conseguir el mayor el determinismo. Los datos de entradas y salidas de la periferia distribuida en la instalación se recogen y se envían a las salidas en el mismo momento. El ciclo PROFINET IO equidistante crea para ello el generador de impulso.

 Nr. de identificación (ID):44383954   Fecha:2012-10-26