|
Beschreibung In diesem Beitrag finden Sie eine Übersicht der PROFINET IO-Controller und IO-Devices, die die folgenden PROFINET Funktionen unterstützen:
Folgende PROFINET IO-Controller unterstützen die o. g. PROFINET Funktionen
IO-Controller_PROFINET_functions_de.pdf ( 48 KB )
Folgende PROFINET IO-Devices unterstützen die o. g. PROFINET Funktionen
IO-Device_PROFINET_functions_de.pdf ( 49 KB )
Hinweis Unter der Beitrags-ID 49311792 finden Sie eine Übersicht der PROFINET IO-Controller und IO-Devices von SIMOTION und SINAMICS, die die o. g. PROFINET Funktionen unterstützen.
Isochronous Real-Time-Kommunikation (IRT) Synchronisiertes Übertragungsverfahren für den zyklischen Austausch von IRT-Daten zwischen PROFINET-Geräten. Für die IRT-Daten steht eine reservierte Bandbreite innerhalb des Sendetakts zur Verfügung. Die reservierte Bandbreite garantiert, dass die IRT-Daten auch bei hoher anderer Netzlast (z. B. TCP/IP-Kommunikation oder zusätzlicher Realtime-Kommunikation) in reservierten, zeitlich synchronisierten Abständen übertragen werden können.
Priorisierter Hochlauf Priorisierter Hochlauf bezeichnet die PROFINET-Funktionalität zur Beschleunigung des Anlaufs von IO-Devices in einem PROFINET IO-System mit RT- und IRT-Kommunikation.
Die Funktion verkürzt die Zeit, die die entsprechend projektierten IO-Devices benötigen, um in folgenden Fällen wieder in den zyklischen Nutzdatenaustausch zu gelangen:
- nach Wiederkehr der Spannungsversorgung
- nach Stationswiederkehr
- nach Aktivieren von IO-Devices
Medienredundanz-Protokoll (MRP) Medienredundanz ist eine Funktion zur Sicherstellung der Netz- und Anlagenverfügbarkeit. Redundante Übertragungsstrecken (Ringtopologie) sorgen dafür, dass bei Ausfall einer Übertragungsstrecke ein alternativer Kommunikationsweg zur Verfügung gestellt wird.
PROFIenergy Funktion zur Energieeinsparung im Prozess, z.B. in Pausenzeiten durch kurzzeitiges Abschalten der Geber- und Lastversorgung in der Potentialgruppe über standardisierte PROFIenergy-Kommandos.
Weitere Informationen zu PROFIenergy finden Sie in den Handbüchern, die Ihnen unter folgenden Beitrags-IDs zum Download zur Verfügung stehen:
| Handbuch |
Beschreibung |
Beitrags-ID |
| SIMATIC PROFINET Systembeschreibung |
Allgemeine Informationen zu PROFIenergy |
19292127 |
| SIMATIC S7-300 mit PROFINET-Schnittstelle |
PROFINET IO-Controller oder IO-Device mit PROFIenergy |
12996906 |
System- und Standardfunktionen für S7-300/400
Band 1 und Band 2 |
(PROFIenergy-) Datensätze senden und empfangen
- Mit dem SFB73 "RCVREC" empfangen Sie die (PROFIenergy-) Datensätze im I-Device vom überlagerten IO-Controller.
- Mit dem SFB74 "PRVREC" stellen Sie die (PROFIenergy-) Datensätze im I-Device dem überlagerten IO-Controller zur Verfügung.
|
44240604 |
| SIMATIC HMI Comfort Panels |
Steuern der Hintergrundbeleuchtung des Bediengeräts mit PROFIenergy |
49313233 |
| SIMATIC ET 200S: Powermodul PM-E |
Abschalten der Potentialgruppe mittels PROFIenergy |
43582121 |
| SIMATIC ET 200S: Motorstarter ET 200S HF |
Abschalten des Motors und messen des aktuellen Motorstroms mit PROFIenergy |
6008567 |
| SENTRON PAC3200 / PAC4200 |
Einbindung des Multifunktionsmessgeräts SENTRON PAC in PROFINET und PROFIenergy mit dem SENTRON SWITCHED ETHERNET PROFINET Modul |
26504372 |
SIRIUS Motorstarter M200D
für PROFIBUS / PROFINET |
PROFIenergy mit Motorstarter M200D |
38823402 |
| ET 200S Motorstarter, Fehlersichere Motorstarter, Sicherheitstechnik |
PROFIenergy mit DPV1 Starter |
6008567 |
| ET 200pro Motorstarter |
PROFIenergy mit Motorstarter
ET 200pro |
22332388 |
Shared-Device IO-Device, das seine Daten mehreren IO-Controllern zur Verfügung stellt.
I-Device Mit der Funktion I-Device kann ein IO-Controller auch als IO-Device eingesetzt werden und damit z. B. ein eigenes unterlagertes PROFINET-IO Subnetz aufspannen.
Ein I-Device kann zusätzlich als Shared-Device eingesetzt werden.
Taktsynchroner Betrieb von Prozessdaten Prozessdaten, Übertragungszyklus über PROFINET IO und Anwenderprogramm sind zueinander synchronisiert, um höchste Deterministik zu erreichen. Die Ein- und Ausgangsdaten von verteilter Peripherie in der Anlage werden zeitgleich erfasst und zeitgleich ausgegeben. Der äquidistante PROFINET IO-Zyklus bildet hierfür den Taktgeber.
|