|
Beschreibung In diesem Beitrag finden Sie eine Übersicht der aktuellen Konformitätserklärungen für SIMATIC HMI Bediengeräte.

Bild 01
EG-Konformitätserklärungen (CE-Prüfzeichen) Bei allen HMI Bediengeräten mit einer CE-Kennzeichnung wird eine Konformität mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Übereinstimmung sämtlicher EU-Richtlinien bestätigt. In der Tabelle "EG_Conformity_Panels_d.pdf" finden Sie eine Auflistung aller aktuellen Zertifikate.
Anlage 1: EG_Conformity_Panels_d.pdf ( 78 KB )
UL/ cUL-Konformitätserklärungen (C-UL US Listing Prüfzeichen) HMI Bediengeräte, die mit einem C-UL US Listing Prüfzeichen versehen sind, wurden gemäß anwendbaren UL Normen und Anforderungen durch Underwriters Laboratories Inc. gelistet. Diese Bediengeräte erfüllen die Vorschriften für den kanadischen Markt und auch die Vorschriften für die USA. In der Tabelle "UL_Conformity_Panels_d.pdf" finden Sie eine Auflistung aller aktuellen Zertifikate. Weitere Informationen bezüglich UL/ cUL finden Sie im Beitrag 14399444.
Anlage 2: UL_Conformity_Panels_d.pdf ( 86 KB )
GOST-Konformitätserklärungen Alle SIMATIC HMI Bediengeräte sind GOST-zertifiziert. Die GOST-Zertifikate sind im PDF-Format oder als beglaubigte Kopie in Papierform verfügbar und müssen über SIEMENS I IA AS S EU bestellt werden.
Für den Versand der Zertifikate sind folgende Informationen notwendig:
- Eine Liste der Produkte, für die das Zertifikat benötigt wird.
- Name und Anschrift des russischen Kunden.
- Informationen über das Projekt.
- Die Gründe für den Versand nach Russland.
- Wird das Zertifikat im PDF-Format oder als beglaubigte Kopie benötigt?
Das Formular kann über die folgende Email-Adresse angefordert werden:
Ansprechpartner:
as.saleseur.industry@siemens.com
Anmerkung
Beachten Sie auch folgenden Beitrag mit der Beitrags-ID 291285: "Welche Panels und Flachbildschirme bietet Siemens aktuell für den explosionsgefährdeten Bereich (Ex2/22) an?".
Ergänzende Suchbegriffe
Certificate
|