afficher la liste des articles
WinCC flexible ES -- Informations sur les produits -- Informations générales
A quoi faut-il prendre garde lors de l'installation de WinCC flexible 2008 SP3 ou WinCC V11 SP2 sur un PC portable HP ?
Avec un Runtime-PC WinCC flexible, comment peut-on rediriger les impressions sur des imprimantes différentes ?
Comment peut-on échanger des données entre des supports de mémoire USB sur un Thin Client (client léger)avec une connexion RDP active?
Quelles sont les différences fonctionnelles entre les différents pupitres SIMATIC ?
Quelles possibilités y a-t-il pour réaliser un Screenshot (copie d'écran) dans WinCC flexible ES, WinCC flexible Runtime ou sur un Panel ?
Quel est le support proposé par Siemens AG pour répondre aux directives FDA?
Quelles sont les différentes technologies de CPU qui existent dans le domaine des PC et quels avantages apportent les PC SIMATIC avec processeurs Intel® Core™ 2 Duo pour l'utilisation de logiciels SIMATIC ?
Comment envoyer des projets clients au Technical Support ?
Pourquoi les documents PDF ne sont-ils pas correctement affichés sur un MP377 ?
Quels fichiers GSD existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profibus DP?
Quels fichiers GSDML existe-t-il pour les pupitres opérateurs sur Profinet IO?
Y a t-il un interlocuteur Siemens pour les solutions logicielles spécifiques clients, les extensions à WinCC flexible ou les applications particulières pour les Panels WindowsCE ?
Client léger -- Utilisation et maintenance -- Diagnostic d'erreurs
Comment peut-on échanger des données entre des supports de mémoire USB sur un Thin Client (client léger)avec une connexion RDP active?
Le mécanisme "RDP-USB storage device mapping" est-il supporté par Windows 7 ?
Pourquoi, lors de la recherche de ThinClient’s (Clients légers) avec le logiciel Remote Configuration Center Base Edition V1.0, tous les appareils clients légers du réseau ne sont-ils pas affichés ?
Comment peut-on échanger des données entre des supports de mémoire USB sur un Thin Client (client léger)avec une connexion RDP active?
Nº de référence:

Explication :
Lors d’une connexion de type RDP, si plusieurs clés USB sont raccordées sur un ThinClient, il n’est pas possible de copier ou de déplacer directement des fichiers d’une clé USB vers une autre.
 

Cette particularité s’applique aux connexions RDP entre un ThinClient et les systèmes d’exploitation suivants :

Windows XP SP3

Windows 2003

Windows 2008

Remède :
Transférer d’abord les fichiers depuis les clés USB vers le bureau de l’ordinateur. Ensuite vous pourrez copier ou déplacer ces fichiers vers les clés USB.

 ID contribution:43502448   Date:2010-08-27